Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเกล็ก, กดเข้า, ที่ยึดทรงหัวลูกศร

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้ที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบดันเข้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
58 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ รูปแบบการยึด ความสูงภายใน สั่งซื้อ
5.0148 ฿ - 5.5592 ฿ 810155 มีในสต็อก
8.3 mm
Micro
แบบกด
2.8 mm
2.3379 ฿ - 2.5922 ฿ 147710 มีในสต็อก
6.7 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
1.5303 ฿ - 1.6954 ฿ 15 มีในสต็อก
4.3 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
3.7433 ฿ - 4.1404 ฿ 16100 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
0.9 mm
1.2046 ฿ - 1.3296 ฿ 1746497 มีในสต็อก
6.7 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
4.4304 ฿ - 4.9122 ฿ 1830114 มีในสต็อก
4.4 mm
Micro
3.0 mm
3.3953 ฿ - 3.7701 ฿ 2399176 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
0.9 mm
8.544 ฿ - 9.4675 ฿ 60 มีในสต็อก
4.3 mm
Micro
แบบกด
8.5 mm
1.1912 ฿ - 1.3206 ฿ 1000 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
2.1773 ฿ - 2.4093 ฿ 48533 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
1.9943 ฿ - 2.2085 ฿ 188772 มีในสต็อก
6.7 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
2.3156 ฿ - 2.561 ฿ 1090740 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
7.7 mm
2.0166 ฿ - 2.2263 ฿ 1100 มีในสต็อก
6.6 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
2.0791 ฿ - 2.3066 ฿ 2833 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
7.7 mm
6.7772 ฿ - 7.5133 ฿ 342595 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
2.2576 ฿ - 2.503 ฿ 15179 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
7.7 mm
2.4137 ฿ - 2.677 ฿ 545490 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
6.0 mm
2.0791 ฿ - 2.3066 ฿ 2240 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
  • จาก 3
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.8 mm | 0.11 in ; ความกว้างภายใน - 8.3 mm | 0.327 in; ไนลอน 6/6

MBHWSSE-1-01

ช่วงราคา
5.5592 ฿ - 5.0148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
810155 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความสูงภายใน
    2.8 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 6.7 mm | 0.264 in; ไนลอน 6/6

MWSET2-2-19

ช่วงราคา
2.5922 ฿ - 2.3379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
147710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    2.89 mm
อานสายไฟ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 1.8 mm | 0.071 in ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; ไนลอน 6/6

MWS1-1-19

ช่วงราคา
1.6954 ฿ - 1.5303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    1.8 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; ไนลอน 6/6

MWSET1-1-1-19

ช่วงราคา
4.1404 ฿ - 3.7433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.5 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 6.7 mm | 0.264 in; ไนลอน 6/6

MWSET2-1-19

ช่วงราคา
1.3296 ฿ - 1.2046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1746497 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    2.89 mm
อานสายไฟ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 4.4 mm | 0.173 in; ไนลอน 6/6

MWSB-1-01A2-RT

ช่วงราคา
4.9122 ฿ - 4.4304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1830114 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.4 mm
  • ความสูงภายใน
    3.0 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; ไนลอน 6/6

MWSET1-1-1-01

ช่วงราคา
3.7701 ฿ - 3.3953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2399176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.5 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 8.5 mm | 0.335 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; ไนลอน 6/6

MWS-2-19

ช่วงราคา
9.4675 ฿ - 8.544 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.3 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; ไนลอน 6/6

MWSET1-2-1-19

ช่วงราคา
1.3206 ฿ - 1.1912 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.5 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; ไนลอน 6/6

MWSET1-2-19

ช่วงราคา
2.4093 ฿ - 2.1773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48533 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.5 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 6.7 mm | 0.264 in; ไนลอน 6/6

MWSET2-2-01

ช่วงราคา
2.2085 ฿ - 1.9943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
188772 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    2.89 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 7.7 mm | 0.303 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; ไนลอน 6/6

MWSEA1-4-19

ช่วงราคา
2.561 ฿ - 2.3156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1090740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 6.6 mm | 0.26 in; ไนลอน 6/6

MWSEA2-1-1-19

ช่วงราคา
2.2263 ฿ - 2.0166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 7.7 mm | 0.303 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; ไนลอน 6/6

MWSEA2-4-19

ช่วงราคา
2.3066 ฿ - 2.0791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2833 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; ไนลอน 6/6

MWSEA3-2-19

ช่วงราคา
7.5133 ฿ - 6.7772 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
342595 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 7.7 mm | 0.303 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; ไนลอน 6/6

MWSEA2-1-4-19

ช่วงราคา
2.503 ฿ - 2.2576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15179 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; ไนลอน 6/6

MWSEA2-1-3-01

ช่วงราคา
2.677 ฿ - 2.4137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
545490 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; ไนลอน 6/6

MWSEA2-2-19

ช่วงราคา
2.3066 ฿ - 2.0791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm