Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน, กดเข้า

มีในสต็อก

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
21 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน ความสูงภายใน ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
3.2436 ฿ - 3.596 ฿ 1230 มีในสต็อก
13.5 mm
UL94 V-2
3.4 mm
1.57 mm
  • จาก 2
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.57 mm | 0.062 in; ความสูงภายใน 3.4 mm | 0.134 in; ความกว้างภายใน 13.5 mm | 0.531 in; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLT-02-1-01

ช่วงราคา
3.596 ฿ - 3.2436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    3.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    13.5 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm