Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างภายใน | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | ความสูงภายใน | ความหนาแผงสูงสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.042 ฿ - 2.264 ฿ | 638364 มีในสต็อก |
0.642 in
16.3 mm
|
UL94 V-2
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
||
| 3.104 ฿ - 3.438 ฿ | 43576 มีในสต็อก |
0.531 in
13.5 mm
|
UL94 V-2
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
||
| 2.974 ฿ - 3.299 ฿ | 1010 มีในสต็อก |
0.354 in
9.0 mm
|
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 3.044 ฿ - 3.369 ฿ | 990 มีในสต็อก |
0.354 in
9.0 mm
|
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 4.533 ฿ - 5.016 ฿ | 8063 มีในสต็อก |
0.406 in
10.3 mm
|
UL94 V-0
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
||
| 2.821 ฿ - 3.127 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
UL94 V-2
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 3.021 ฿ - 3.35 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.472 in
12.0 mm
|
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 3.907 ฿ - 4.329 ฿ | 50378 มีในสต็อก |
0.421 in
10.7 mm
|
UL94 V-0
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
||
| 5.058 ฿ - 5.605 ฿ | 827 มีในสต็อก |
0.531 in
13.5 mm
|
UL94 V-0
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
||
| 6.645 ฿ - 7.359 ฿ | 6676 มีในสต็อก |
0.642 in
16.3 mm
|
UL94 V-0
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
||
| 4.394 ฿ - 4.877 ฿ | 17010 มีในสต็อก |
0.642 in
16.3 mm
|
UL94 V-2
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
||
| 1.837 ฿ - 2.037 ฿ | 43543 มีในสต็อก |
0.421 in
10.7 mm
|
UL94 V-0
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
||
| 2.487 ฿ - 2.747 ฿ | 36 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
UL94 V-2
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
||
| 3.629 ฿ - 4.018 ฿ | 5278 มีในสต็อก |
0.531 in
13.5 mm
|
UL94 V-0
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
||
| 2.821 ฿ - 3.127 ฿ | 6 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 1.619 ฿ - 1.791 ฿ | 513104 มีในสต็อก |
0.421 in
10.7 mm
|
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
||
| 4.088 ฿ - 4.529 ฿ | 869548 มีในสต็อก |
0.421 in
10.7 mm
|
UL94 V-2
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
||
| 3.104 ฿ - 3.448 ฿ | 1009 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 3.35 ฿ - 3.707 ฿ | 195500 มีในสต็อก |
0.642 in
16.3 mm
|
UL94 V-0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
||
| 3.373 ฿ - 3.74 ฿ | 1230 มีในสต็อก |
0.531 in
13.5 mm
|
UL94 V-2
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ