Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน, กดเข้า

มีในสต็อก

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
21 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน ความสูงภายใน ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
3.104 ฿ - 3.448 ฿ 1009 มีในสต็อก
12.0 mm
UL94 V-2
6.0 mm
2.2 mm
6.645 ฿ - 7.359 ฿ 6676 มีในสต็อก
16.3 mm
UL94 V-0
14.1 mm
1.57 mm
4.394 ฿ - 4.877 ฿ 17010 มีในสต็อก
16.3 mm
UL94 V-2
10.0 mm
1.57 mm
1.837 ฿ - 2.037 ฿ 43543 มีในสต็อก
10.7 mm
UL94 V-0
4.8 mm
1.57 mm
2.487 ฿ - 2.747 ฿ 36 มีในสต็อก
18.0 mm
UL94 V-2
21.7 mm
1.57 mm
3.629 ฿ - 4.018 ฿ 5278 มีในสต็อก
13.5 mm
UL94 V-0
3.4 mm
1.57 mm
2.821 ฿ - 3.127 ฿ 6 มีในสต็อก
6.0 mm
UL94 V-2
4.0 mm
2.2 mm
4.088 ฿ - 4.529 ฿ 869548 มีในสต็อก
10.7 mm
UL94 V-2
8.8 mm
1.57 mm
3.021 ฿ - 3.35 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.0 mm
UL94 V-2
4.0 mm
2.2 mm
2.821 ฿ - 3.127 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0 mm
UL94 V-2
2.0 mm
2.2 mm
2.042 ฿ - 2.264 ฿ 638364 มีในสต็อก
16.3 mm
UL94 V-2
14.1 mm
1.57 mm
3.104 ฿ - 3.438 ฿ 43576 มีในสต็อก
13.5 mm
UL94 V-2
3.4 mm
1.57 mm
2.974 ฿ - 3.299 ฿ 1010 มีในสต็อก
9.0 mm
UL94 V-2
4.0 mm
2.2 mm
3.044 ฿ - 3.369 ฿ 990 มีในสต็อก
9.0 mm
UL94 V-2
6.0 mm
2.2 mm
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 1803 มีในสต็อก
10.7 mm
UL94 V-0
8.8 mm
1.57 mm
5.058 ฿ - 5.605 ฿ 827 มีในสต็อก
13.5 mm
UL94 V-0
3.4 mm
1.57 mm
4.533 ฿ - 5.016 ฿ 8063 มีในสต็อก
10.3 mm
UL94 V-0
5.5 mm
1.65 mm
1.619 ฿ - 1.791 ฿ 513104 มีในสต็อก
10.7 mm
UL94 V-2
4.8 mm
1.57 mm
3.373 ฿ - 3.74 ฿ 1230 มีในสต็อก
13.5 mm
UL94 V-2
3.4 mm
1.57 mm
6.682 ฿ - 7.396 ฿ 5299 มีในสต็อก
18.0 mm
UL94 V-0
21.7 mm
1.57 mm
  • จาก 2
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 12.0 mm | 0.472 in

WSLC-6-01

ช่วงราคา
3.448 ฿ - 3.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    6.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    12.0 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.2 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.57 mm | 0.062 in; ความสูงภายใน 14.1 mm | 0.555 in; ความกว้างภายใน 16.3 mm | 0.642 in; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLT-03-2-19

ช่วงราคา
7.359 ฿ - 6.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6676 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    14.1 mm
  • ความกว้างภายใน
    16.3 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.57 mm | 0.062 in; ความสูงภายใน 10.0 mm | 0.394 in; ความกว้างภายใน 16.3 mm | 0.642 in; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLT-02A-01

ช่วงราคา
4.877 ฿ - 4.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    10.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    16.3 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.57 mm | 0.062 in; ความสูงภายใน 4.8 mm | 0.189 in; ความกว้างภายใน 10.7 mm | 0.421 in; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLT-01A-19

ช่วงราคา
2.037 ฿ - 1.837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43543 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    4.8 mm
  • ความกว้างภายใน
    10.7 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.57 mm | 0.062 in; ความสูงภายใน 21.7 mm | 0.854 in; ความกว้างภายใน 18.0 mm | 0.709 in; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLT-03-3-01

ช่วงราคา
2.747 ฿ - 2.487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    21.7 mm
  • ความกว้างภายใน
    18.0 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.57 mm | 0.062 in; ความสูงภายใน 3.4 mm | 0.134 in; ความกว้างภายใน 13.5 mm | 0.531 in; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLT-3.5-2-1-19

ช่วงราคา
4.018 ฿ - 3.629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    3.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    13.5 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 4.0 mm | 0.157 in ; ความกว้างภายใน - 6.0 mm | 0.236 in

WSLC-2-01

ช่วงราคา
3.127 ฿ - 2.821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    4.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    6.0 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.2 mm
อานสายไฟ - ; ; ; ความหนาแผงสูงสุด 1.57 mm | 0.062 in;ความสูงภายใน 8.8 mm | 0.346 in;ความกว้างภายใน 10.7 mm | 0.421 in;ไนลอน 6/6;ธรรมชาติ

WSLT-01-2-01

ช่วงราคา
4.529 ฿ - 4.088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
869548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    8.8 mm
  • ความกว้างภายใน
    10.7 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 4.0 mm | 0.157 in ; ความกว้างภายใน - 12.0 mm | 0.472 in

WSLC-5-01

ช่วงราคา
3.35 ฿ - 3.021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    4.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    12.0 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.2 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 2.0 mm | 0.079 in ; ความกว้างภายใน - 6.0 mm | 0.236 in

WSLC-1-01

ช่วงราคา
3.127 ฿ - 2.821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    2.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    6.0 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.2 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.57 mm | 0.062 in; ความสูงภายใน 14.1 mm | 0.555 in; ความกว้างภายใน 16.3 mm | 0.642 in; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLT-03-2-01

ช่วงราคา
2.264 ฿ - 2.042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
638364 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    14.1 mm
  • ความกว้างภายใน
    16.3 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.57 mm | 0.062 in; ความสูงภายใน 3.4 mm | 0.134 in; ความกว้างภายใน 13.5 mm | 0.531 in; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLT-3.5-2-1-01

ช่วงราคา
3.438 ฿ - 3.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43576 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    3.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    13.5 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 4.0 mm | 0.157 in ; ความกว้างภายใน - 9.0 mm | 0.354 in

WSLC-3-01

ช่วงราคา
3.299 ฿ - 2.974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    4.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    9.0 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.2 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 9.0 mm | 0.354 in

WSLC-4-01

ช่วงราคา
3.369 ฿ - 3.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    6.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    9.0 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.2 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.57 mm | 0.062 in; ความสูงภายใน 8.8 mm | 0.346 in; ความกว้างภายใน 10.7 mm | 0.421 in; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLT-01-2-19

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1803 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    8.8 mm
  • ความกว้างภายใน
    10.7 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.57 mm | 0.062 in; ความสูงภายใน 3.4 mm | 0.134 in; ความกว้างภายใน 13.5 mm | 0.531 in; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLT-02-1-19

ช่วงราคา
5.605 ฿ - 5.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
827 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    3.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    13.5 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.65 mm | 0.065 in; ความสูงภายใน 5.5 mm | 0.217 in; ความกว้างภายใน 10.3 mm | 0.406 in

WSLT-T-01A-19

ช่วงราคา
5.016 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8063 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    5.5 mm
  • ความกว้างภายใน
    10.3 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.65 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.57 mm | 0.062 in; ความสูงภายใน 4.8 mm | 0.189 in; ความกว้างภายใน 10.7 mm | 0.421 in; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLT-01A-01

ช่วงราคา
1.791 ฿ - 1.619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
513104 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    4.8 mm
  • ความกว้างภายใน
    10.7 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.57 mm | 0.062 in; ความสูงภายใน 3.4 mm | 0.134 in; ความกว้างภายใน 13.5 mm | 0.531 in; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLT-02-1-01

ช่วงราคา
3.74 ฿ - 3.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    3.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    13.5 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm
อานสายไฟ - ความหนาแผงสูงสุด 1.57 mm | 0.062 in; ความสูงภายใน 21.7 mm | 0.854 in; ความกว้างภายใน 18.0 mm | 0.709 in; ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WSLT-03-3-19

ช่วงราคา
7.396 ฿ - 6.682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    21.7 mm
  • ความกว้างภายใน
    18.0 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.57 mm