Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวดประกอบด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวที่ตรงไปตรงมา
ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก อุปกรณ์เหมาะสำหรับการใช้งานเบา และมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ประเภท | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.227 ฿ - 172.8692 ฿ | 1493 มีในสต็อก |
5.157 in
131.0 mm
|
สแตนเลส
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
154.1706 ฿ - 162.2862 ฿ | 2375 มีในสต็อก |
2.559 in
65.0 mm
|
สแตนเลส
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
28.8219 ฿ - 30.3389 ฿ | 20144 มีในสต็อก |
2.913 in
74.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
134.0666 ฿ - 141.1159 ฿ | 1935 มีในสต็อก |
2.244 in
57.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
43.2374 ฿ - 45.5083 ฿ | 11920 มีในสต็อก |
3.543 in
90.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
103.063 ฿ - 108.4883 ฿ | 21960 มีในสต็อก |
3.543 in
90.0 mm
|
สแตนเลส
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
120.7755 ฿ - 127.1378 ฿ | 2753 มีในสต็อก |
2.913 in
74.0 mm
|
สแตนเลส
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
108.0867 ฿ - 113.7753 ฿ | 26250 มีในสต็อก |
3.543 in
90.0 mm
|
สแตนเลส
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
72.0593 ฿ - 75.8517 ฿ | 1925 มีในสต็อก |
1.89 in
48.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
98.0347 ฿ - 103.1968 ฿ | 2522 มีในสต็อก |
2.913 in
74.0 mm
|
สแตนเลส
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
49.4345 ฿ - 52.0356 ฿ | 37860 มีในสต็อก |
5.157 in
131.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
318.4021 ฿ - 335.1554 ฿ | 115 มีในสต็อก |
3.543 in
90.0 mm
|
สแตนเลส
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
44.4108 ฿ - 46.7486 ฿ | 818 มีในสต็อก |
3.543 in
90.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
82.4504 ฿ - 86.787 ฿ | 875 มีในสต็อก |
3.543 in
90.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
284.8821 ฿ - 299.8731 ฿ | 24 มีในสต็อก |
3.11 in
79.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
ขอเกี่ยว
|
||
50.2733 ฿ - 52.919 ฿ | 30 มีในสต็อก |
2.559 in
65.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
28.8219 ฿ - 30.3389 ฿ | 652 มีในสต็อก |
2.913 in
74.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
134.0666 ฿ - 141.1159 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
2.402 in
61.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
54.3021 ฿ - 54.3021 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.583 in
91.0 mm
|
สแตนเลส
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
475.0801 ฿ - 475.0801 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.945 in
151.0 mm
|
สแตนเลส
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ