การเชื่อมเหล็กกล้า อลูมิเนียม และสแตนเลสบนบานพับเป็นการทำงานบนการออกแบบที่เรียบง่ายมาก รุ่นเหล็กกล้ามีให้เลือกทั้งแบบสลักยึดเหล็กกล้าหรือทองเหลืองและมีความหลากหลายอย่างมากในแง่ของการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีหัวอัดจารบีและมีให้เลือก 2 แบบ รุ่นอลูมิเนียมมาพร้อมกับแหวนรองสแตนเลสและมีให้เลือก 2 แบบ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | วัสดุพิน | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674.438 ฿ - 709.934 ฿ | 9224 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
สแตนเลส
|
|
||
| 488.877 ฿ - 514.606 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
สแตนเลส
|
|
||
| 171.288 ฿ - 180.304 ฿ | 11132 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
สแตนเลส
|
|
||
| 46.391 ฿ - 48.832 ฿ | 18042 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 271.207 ฿ - 285.475 ฿ | 8022 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
สแตนเลส
|
|
||
| 126.678 ฿ - 133.351 ฿ | 1288 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ