Menu Search

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ตัวแยก

มีในสต็อก

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ตัวแยกช่วยให้ลวดมัดสายเคเบิลสามารถยึดสายไฟเข้าที่และแยกออกจากแผงของคุณ เหมาะสำหรับแผงวงจรหรือแผงวงจรไฟฟ้าที่ไม่ต้องการการรบกวน การยึดด้วยแผ่นกาวช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
2.914 ฿ - 3.071 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
7.6 mm
คลิปด้านบน
5.1 - 7.6 mm
3.134 ฿ - 3.47 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
20.3 mm
คลิปด้านบน
17.8 - 20.3 mm
2.721 ฿ - 3.013 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
15.2 mm
คลิปด้านบน
12.7 - 15.2 mm
2.313 ฿ - 2.435 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
10.2 mm
คลิปด้านบน
7.6 - 10.2 mm
5.246 ฿ - 5.811 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
12.7 mm
คลิปด้านบน
10.2 - 12.7 mm
2.098 ฿ - 2.322 ฿ 1000 มีในสต็อก
15.2 mm
คลิปด้านบน
12.7 - 15.2 mm
1.959 ฿ - 2.17 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
15.2 mm
คลิปด้านบน
12.7 - 15.2 mm
2.645 ฿ - 2.928 ฿ 1000 มีในสต็อก
12.7 mm
คลิปด้านบน
10.2 - 12.7 mm
2.049 ฿ - 2.269 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
10.2 mm
คลิปด้านบน
7.6 - 10.2 mm
1.784 ฿ - 1.982 ฿ 3000 มีในสต็อก
12.7 mm
คลิปด้านบน
10.2 - 12.7 mm
3.632 ฿ - 4.026 ฿ 690 มีในสต็อก
7.6 mm
คลิปด้านบน
5.1 - 7.6 mm
2.148 ฿ - 2.372 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
15.2 mm
คลิปด้านบน
12.7 - 15.2 mm
11.774 ฿ - 13.051 ฿ 1010 มีในสต็อก
10.2 mm
กาว
7.6 - 10.2 mm
2.103 ฿ - 2.21 ฿ 2000 มีในสต็อก
12.7 mm
คลิปด้านบน
10.2 - 12.7 mm
  • จาก 2
ลวดรัดสายไฟยึดติดด้วยกาว, ธรรมชาติ, 7.6 mm | 0.300 in-10.2 mm | 0.400 in เส้นผ่านศูนย์กลางมัด, 6.4 mm | 0.250 in สเปเซอร์

KLBS-350-401A

ช่วงราคา
12.33 ฿ - 11.128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
สายรัดแบบบิด - กาว ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.6 - 10.2 mm | 0.299 - 0.402 in ; PA

KLBS-35012-01A4

ช่วงราคา
12.397 ฿ - 11.774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
669 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 12.7 - 15.2 mm | 0.5 - 0.598 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-1-600-8-19

ช่วงราคา
3.251 ฿ - 2.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 12.7 - 15.2 mm | 0.5 - 0.598 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in

STL-1-600-3-19

ช่วงราคา
3.156 ฿ - 2.843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.2 - 12.7 mm | 0.402 - 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-1-450-8-19

ช่วงราคา
3.156 ฿ - 2.843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.2 - 12.7 mm | 0.402 - 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 19.1 mm | 0.752 in

STL-450-12-01

ช่วงราคา
2.013 ฿ - 1.816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.2 - 12.7 mm | 0.402 - 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in

STL-450-3-19

ช่วงราคา
2.448 ฿ - 2.21 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.6 - 10.2 mm | 0.299 - 0.402 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-350-8-19

ช่วงราคา
2.17 ฿ - 1.959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 17.8 - 20.3 mm | 0.701 - 0.799 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 19.1 mm | 0.752 in

STL-750-12-19

ช่วงราคา
3.878 ฿ - 3.681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.2 - 12.7 mm | 0.402 - 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 19.1 mm | 0.752 in

STL-1-450-12-19

ช่วงราคา
3.224 ฿ - 2.91 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 12.7 - 15.2 mm | 0.5 - 0.598 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 19.1 mm | 0.752 in

STL-1-600-12-19

ช่วงราคา
3.318 ฿ - 2.995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 17.8 - 20.3 mm | 0.701 - 0.799 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in

STL-750-3-19

ช่วงราคา
1.892 ฿ - 1.704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
741 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.6 - 10.2 mm | 0.299 - 0.402 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in

STL-1-350-3-19

ช่วงราคา
2.878 ฿ - 2.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 17.8 - 20.3 mm | 0.701 - 0.799 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in

STL-1-750-3-19

ช่วงราคา
4.847 ฿ - 4.376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 5.1 - 7.6 mm | 0.201 - 0.299 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in

STL-250-3-19

ช่วงราคา
3.197 ฿ - 2.892 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 17.8 - 20.3 mm | 0.701 - 0.799 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 19.1 mm | 0.752 in

STL-1-750-12-01

ช่วงราคา
3.156 ฿ - 2.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 17.8 - 20.3 mm | 0.701 - 0.799 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 19.1 mm | 0.752 in

STL-750-12-01

ช่วงราคา
3.52 ฿ - 3.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 17.8 - 20.3 mm | 0.701 - 0.799 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-750-8-19

ช่วงราคา
3.762 ฿ - 3.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 17.8 - 20.3 mm | 0.701 - 0.799 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-1-750-8-19

ช่วงราคา
3.407 ฿ - 3.076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 12.7 - 15.2 mm | 0.5 - 0.598 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 19.1 mm | 0.752 in

STL-600-12-19

ช่วงราคา
2.56 ฿ - 2.309 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 5.1 - 7.6 mm | 0.201 - 0.299 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-1-250-8-19

ช่วงราคา
3.071 ฿ - 2.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 17.8 - 20.3 mm | 0.701 - 0.799 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 19.1 mm | 0.752 in

STL-1-750-12-19

ช่วงราคา
3.47 ฿ - 3.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 12.7 - 15.2 mm | 0.5 - 0.598 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 19.1 mm | 0.752 in

STL-1-600-12-01

ช่วงราคา
3.013 ฿ - 2.721 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.6 - 10.2 mm | 0.299 - 0.402 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-1-350-8-19

ช่วงราคา
2.435 ฿ - 2.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.2 - 12.7 mm | 0.402 - 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in

STL-1-450-3-19

ช่วงราคา
5.811 ฿ - 5.246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 12.7 - 15.2 mm | 0.5 - 0.598 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 19.1 mm | 0.752 in

STL-600-12-01

ช่วงราคา
2.322 ฿ - 2.098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 12.7 - 15.2 mm | 0.5 - 0.598 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in

STL-600-3-19

ช่วงราคา
2.17 ฿ - 1.959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.2 - 12.7 mm | 0.402 - 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 19.1 mm | 0.752 in

STL-1-450-12-01

ช่วงราคา
2.928 ฿ - 2.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.6 - 10.2 mm | 0.299 - 0.402 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in

STL-350-3-19

ช่วงราคา
2.269 ฿ - 2.049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.2 - 12.7 mm | 0.402 - 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-450-8-19

ช่วงราคา
1.982 ฿ - 1.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 5.1 - 7.6 mm | 0.201 - 0.299 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-250-8-19

ช่วงราคา
4.026 ฿ - 3.632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 12.7 - 15.2 mm | 0.5 - 0.598 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-600-8-19

ช่วงราคา
2.372 ฿ - 2.148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm
ลวดรัดสายไฟยึดติดด้วยกาว, ธรรมชาติ, 7.6 mm | 0.300 in-10.2 mm | 0.400 in เส้นผ่านศูนย์กลางมัด, 19.1 mm | 0.750 in สเปเซอร์

KLBS-35012-01A

ช่วงราคา
13.051 ฿ - 11.774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
สายรัดแบบบิด - Clip On ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.2 - 12.7 mm | 0.402 - 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 19.1 mm | 0.752 in

STL-450-12-19

ช่วงราคา
2.21 ฿ - 2.103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm