Menu Search

สกรูฝาครอบหน้าแปลนหัวทอร์ค

มีในสต็อก

สกรูฝาครอบหน้าแปลนหัวทอร์คเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ ยึดด้วยเครื่องมือทอร์ค

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาด Torx ขนาดเกลียว ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
1.128 ฿ - 1.244 ฿ 21 มีในสต็อก
T20
M4
12.0 mm
1.782 ฿ - 1.972 ฿ 21620 มีในสต็อก
T20
M5
12.0 mm
2.543 ฿ - 2.817 ฿ 16020 มีในสต็อก
T30
M6
8.0 mm
1.587 ฿ - 1.754 ฿ 172740 มีในสต็อก
T20
M5
6.0 mm
1.513 ฿ - 1.675 ฿ 15 มีในสต็อก
T20
M4
6.0 mm
1.763 ฿ - 1.949 ฿ 126020 มีในสต็อก
T20
M5
16.0 mm
1.745 ฿ - 1.93 ฿ 10 มีในสต็อก
T20
M4
10.0 mm
  • จาก 2
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in

0070190000VR

ช่วงราคา
1.244 ฿ - 1.128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.8 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in

0070290000VR

ช่วงราคา
1.972 ฿ - 1.782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.8 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in

0070410000VR

ช่วงราคา
2.817 ฿ - 2.543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.6 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in

0070260000VR

ช่วงราคา
1.754 ฿ - 1.587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.8 mm
ไนลอน 6/6;Star Drive;Hexagonal with Flange Head;สกรูหัวหกเหลี่ยม - ; ขนาดเกลียว M4;ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in

0070160000VR

ช่วงราคา
1.675 ฿ - 1.513 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.8 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in

0070310000VR

ช่วงราคา
1.949 ฿ - 1.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.8 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0070180000VR

ช่วงราคา
1.93 ฿ - 1.745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.8 mm