Menu Search

สกรูหัวแม่มือ - หางปลาพลาสติก

มีในสต็อก

สกรูขันด้วยหัวแม่มือเหล่านี้มีหัวพลาสติกไนลอนทรงปีกเพื่อการยึดเกาะเป็นพิเศษเมื่อขันแน่น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
35 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
6.134 ฿ - 6.793 ฿ 2246 มีในสต็อก
M8
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
5.93 ฿ - 6.57 ฿ 20036 มีในสต็อก
M6
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
7.549 ฿ - 8.366 ฿ 3150 มีในสต็อก
M6
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
3.726 ฿ - 4.134 ฿ 2909 มีในสต็อก
M8
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
15.892 ฿ - 17.614 ฿ 533 มีในสต็อก
M10
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
4.649 ฿ - 5.155 ฿ 1739 มีในสต็อก
M5
ไนลอน 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
4.714 ฿ - 5.225 ฿ 1673 มีในสต็อก
M5
ไนลอน 6/6
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
7.15 ฿ - 7.925 ฿ 285039 มีในสต็อก
M6
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
2.413 ฿ - 2.668 ฿ 10909 มีในสต็อก
M4
ไนลอน 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
7.183 ฿ - 7.953 ฿ 62039 มีในสต็อก
M6
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
3.54 ฿ - 3.921 ฿ 4423 มีในสต็อก
M5
ไนลอน 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
6.051 ฿ - 6.696 ฿ 6105 มีในสต็อก
M8
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
3.939 ฿ - 4.366 ฿ 17544 มีในสต็อก
M5
ไนลอน 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
6.334 ฿ - 7.02 ฿ 18743 มีในสต็อก
M8
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
3.967 ฿ - 4.394 ฿ 47828 มีในสต็อก
M4
ไนลอน 6/6
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
16.932 ฿ - 18.76 ฿ 1390 มีในสต็อก
M10
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
7.489 ฿ - 8.301 ฿ 6031 มีในสต็อก
M6
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
7.489 ฿ - 8.301 ฿ 18914 มีในสต็อก
M8
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
4.199 ฿ - 4.654 ฿ 7325 มีในสต็อก
M10
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
6.44 ฿ - 7.136 ฿ 39 มีในสต็อก
M8
ไนลอน 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
  • จาก 2
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in

0270090000VR

ช่วงราคา
6.793 ฿ - 6.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2246 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

0270040000VR

ช่วงราคา
6.57 ฿ - 5.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in

0270070000VR

ช่วงราคา
8.366 ฿ - 7.549 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in

0270200000VR

ช่วงราคา
4.134 ฿ - 3.726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 60.0 mm | 2.362 in

0270340000VR

ช่วงราคา
17.614 ฿ - 15.892 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
533 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    60.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

0270230000VR

ช่วงราคา
5.155 ฿ - 4.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1739 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in

0270570000VR

ช่วงราคา
5.225 ฿ - 4.714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1673 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 15.0 mm | 0.591 in

0270620000VR

ช่วงราคา
7.925 ฿ - 7.15 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
285039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

0270520000VR

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 2.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in

0270020000VR

ช่วงราคา
7.953 ฿ - 7.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0270210000VR

ช่วงราคา
3.921 ฿ - 3.54 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4423 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

0270100000VR

ช่วงราคา
6.696 ฿ - 6.051 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in

0270250000VR

ช่วงราคา
4.366 ฿ - 3.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17544 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 35.0 mm | 1.378 in

0270130000VR

ช่วงราคา
7.02 ฿ - 6.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18743 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    35.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in

0270480000VR

ช่วงราคา
4.394 ฿ - 3.967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in

0270320000VR

ช่วงราคา
18.76 ฿ - 16.932 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in

0270060000VR

ช่วงราคา
8.301 ฿ - 7.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6031 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0270080000VR

ช่วงราคา
8.301 ฿ - 7.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18914 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in

0270270000VR

ช่วงราคา
4.654 ฿ - 4.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head
ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in

0270110000VR

ช่วงราคา
7.136 ฿ - 6.44 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Wing Head