Menu Search

ลูกบิดสกรูหัวแม่มือ - มีสัน

มีในสต็อก

มือหมุนดอกไม้หัวสันสามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และขอบที่เป็นแบบสันจะจับได้ง่ายในการขันเข้าและคลายออก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
78 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด สี ขนาดทดสอบของสกรูที่เข้ากันได้ ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
3.257 ฿ - 3.6139 ฿ 57856 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
1
7.0 mm
9.7129 ฿ - 10.7569 ฿ 80889 มีในสต็อก
36.0 mm
สีดำ
1
13.0 mm
4.4527 ฿ - 4.9345 ฿ 10 มีในสต็อก
20.0 mm
สีส้ม
1
8.0 mm
4.765 ฿ - 5.2781 ฿ 144200 มีในสต็อก
20.0 mm
สีส้ม
1
8.0 mm
3.0517 ฿ - 3.3864 ฿ 107295 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
1
7.0 mm
6.4069 ฿ - 7.1029 ฿ 1538 มีในสต็อก
36.0 mm
สีดำ
1
17.0 mm
4.1225 ฿ - 4.5642 ฿ 4080 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
1
8.0 mm
11.3771 ฿ - 12.604 ฿ 24020 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
3
10.0 mm
3.6585 ฿ - 4.0556 ฿ 20348 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
1
7.0 mm
3.9441 ฿ - 4.3679 ฿ 36217 มีในสต็อก
17.0 mm
สีส้ม
1
8.0 mm
7.0359 ฿ - 7.7944 ฿ 359 มีในสต็อก
19.0 mm
สีดำ
14.0 mm
8.8741 ฿ - 9.8289 ฿ 1080 มีในสต็อก
36.0 mm
สีดำ
1
13.0 mm
7.0984 ฿ - 7.8613 ฿ 30958 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
3
10.0 mm
2.9536 ฿ - 3.2748 ฿ 11198 มีในสต็อก
13.0 mm
สีส้ม
3
7.0 mm
4.9345 ฿ - 5.461 ฿ 613 มีในสต็อก
20.0 mm
สีส้ม
1
10.0 mm
7.8078 ฿ - 8.6466 ฿ 20 มีในสต็อก
36.0 mm
สีส้ม
1
13.0 mm
4.4661 ฿ - 4.9435 ฿ 32420 มีในสต็อก
17.0 mm
สีส้ม
3
7.0 mm
3.8057 ฿ - 4.2162 ฿ 35840 มีในสต็อก
17.0 mm
สีส้ม
3
8.5 mm
15.5621 ฿ - 17.2396 ฿ 834 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
3
8.5 mm
3.9931 ฿ - 4.4259 ฿ 20 มีในสต็อก
20.0 mm
สีส้ม
3
8.5 mm
  • จาก 4
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037040259905

ช่วงราคา
3.6139 ฿ - 3.257 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037100059905

ช่วงราคา
10.7569 ฿ - 9.7129 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80889 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

037050200905

ช่วงราคา
4.9345 ฿ - 4.4527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

037050300905

ช่วงราคา
5.2781 ฿ - 4.765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

037040059905

ช่วงราคา
3.3864 ฿ - 3.0517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107295 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 17.0 mm | 0.669 in ; ความสูงโดยรวม - 23.0 mm | 0.906 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037100159905

ช่วงราคา
7.1029 ฿ - 6.4069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037050159905

ช่วงราคา
4.5642 ฿ - 4.1225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 7.5 mm | 0.295 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

038060059905

ช่วงราคา
12.604 ฿ - 11.3771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037040359905

ช่วงราคา
4.0556 ฿ - 3.6585 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20348 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037050100905

ช่วงราคา
4.3679 ฿ - 3.9441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 14.0 mm | 0.551 in ; ความสูงโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 19.0 mm | 0.748 in

466352

ช่วงราคา
7.7944 ฿ - 7.0359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
359 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    19.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037080259905

ช่วงราคา
9.8289 ฿ - 8.8741 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 7.5 mm | 0.295 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

038060159905

ช่วงราคา
7.8613 ฿ - 7.0984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30958 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

038040000905

ช่วงราคา
3.2748 ฿ - 2.9536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

037060100905

ช่วงราคา
5.461 ฿ - 4.9345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
613 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037080200905

ช่วงราคา
8.6466 ฿ - 7.8078 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

038040100905

ช่วงราคา
4.9435 ฿ - 4.4661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.5 mm | 0.335 in ; ความสูงโดยรวม - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

038050000905

ช่วงราคา
4.2162 ฿ - 3.8057 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.5 mm | 0.335 in ; ความสูงโดยรวม - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

038050159905

ช่วงราคา
17.2396 ฿ - 15.5621 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
834 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.5 mm | 0.335 in ; ความสูงโดยรวม - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

038050100905

ช่วงราคา
4.4259 ฿ - 3.9931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm