Menu Search

ลูกบิดสกรูหัวแม่มือ - มีสัน

มีในสต็อก

มือหมุนดอกไม้หัวสันสามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และขอบที่เป็นแบบสันจะจับได้ง่ายในการขันเข้าและคลายออก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
78 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด สี ขนาดทดสอบของสกรูที่เข้ากันได้ ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
4.287 ฿ - 4.747 ฿ 4916 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
1
8.0 mm
11.832 ฿ - 13.108 ฿ 10020 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
3
10.0 mm
4.589 ฿ - 5.09 ฿ 230640 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
1
7.0 mm
7.006 ฿ - 7.767 ฿ 3016 มีในสต็อก
36.0 mm
สีส้ม
1
17.0 mm
6.923 ฿ - 7.67 ฿ 14020 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
2
10.0 mm
6.853 ฿ - 7.60 ฿ 82120 มีในสต็อก
36.0 mm
สีดำ
3
16.0 mm
7.976 ฿ - 8.839 ฿ 19 มีในสต็อก
25.0 mm
สีส้ม
1
10.0 mm
7.364 ฿ - 8.166 ฿ 47620 มีในสต็อก
36.0 mm
สีส้ม
1
13.0 mm
7.136 ฿ - 7.907 ฿ 18111 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
1
10.0 mm
7.382 ฿ - 8.176 ฿ 30958 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
3
10.0 mm
5.132 ฿ - 5.679 ฿ 613 มีในสต็อก
20.0 mm
สีส้ม
1
10.0 mm
6.273 ฿ - 6.951 ฿ 747 มีในสต็อก
25.0 mm
สีส้ม
2
10.0 mm
2.691 ฿ - 2.979 ฿ 128141 มีในสต็อก
11.0 mm
สีดำ
3
5.5 mm
21.298 ฿ - 23.599 ฿ 20 มีในสต็อก
16.6 mm
สีน้ำเงิน
สกรูลูกบิด
21.312 ฿ - 23.609 ฿ 20 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
สกรูลูกบิด
21.298 ฿ - 23.599 ฿ 20 มีในสต็อก
25.4 mm
สีน้ำเงิน
สกรูลูกบิด
21.298 ฿ - 23.599 ฿ 20 มีในสต็อก
25.4 mm
สีแดง
สกรูลูกบิด
21.298 ฿ - 23.599 ฿ 20 มีในสต็อก
16.6 mm
สีดำ
สกรูลูกบิด
21.312 ฿ - 23.609 ฿ 19 มีในสต็อก
12.7 mm
สีแดง
สกรูลูกบิด
21.298 ฿ - 23.599 ฿ 20 มีในสต็อก
16.6 mm
สีแดง
สกรูลูกบิด
  • จาก 4
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037050159905

ช่วงราคา
4.747 ฿ - 4.287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4916 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 7.5 mm | 0.295 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

038060059905

ช่วงราคา
13.108 ฿ - 11.832 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

037040159905

ช่วงราคา
5.09 ฿ - 4.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 17.0 mm | 0.669 in ; ความสูงโดยรวม - 23.0 mm | 0.906 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037100100905

ช่วงราคา
7.767 ฿ - 7.006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037060259905

ช่วงราคา
7.67 ฿ - 6.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 16.0 mm | 0.63 in ; ความสูงโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

038100059905

ช่วงราคา
7.60 ฿ - 6.853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037060300905

ช่วงราคา
8.839 ฿ - 7.976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 23.0 mm | 0.906 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037080300905

ช่วงราคา
8.166 ฿ - 7.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037060359905

ช่วงราคา
7.907 ฿ - 7.136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 7.5 mm | 0.295 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

038060159905

ช่วงราคา
8.176 ฿ - 7.382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30958 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

037060100905

ช่วงราคา
5.679 ฿ - 5.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
613 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037060200905

ช่วงราคา
6.951 ฿ - 6.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
747 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 5.5 mm | 0.217 in ; ความสูงโดยรวม - 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 11.0 mm | 0.433 in

038030059905

ช่วงราคา
2.979 ฿ - 2.691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128141 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    5.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    11.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M5 ; ; ความสูงโดยรวม - 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 16.6 mm | 0.654 in

TSK410A

ช่วงราคา
23.599 ฿ - 21.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    16.6 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; ; ความสูงโดยรวม - 5.6 mm | 0.22 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 12.7 mm | 0.5 in

TSK390A

ช่วงราคา
23.609 ฿ - 21.312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    12.7 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; ; ความสูงโดยรวม - 9.3 mm | 0.366 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.4 mm | 1 in

TSK415A

ช่วงราคา
23.599 ฿ - 21.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.4 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; ; ความสูงโดยรวม - 9.3 mm | 0.366 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.4 mm | 1 in

TSK430A

ช่วงราคา
23.599 ฿ - 21.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.4 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M5 ; ; ความสูงโดยรวม - 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 16.6 mm | 0.654 in

TSK395A

ช่วงราคา
23.599 ฿ - 21.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    16.6 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; ; ความสูงโดยรวม - 5.6 mm | 0.22 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 12.7 mm | 0.5 in

TSK420A

ช่วงราคา
23.609 ฿ - 21.312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    12.7 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M5 ; ; ความสูงโดยรวม - 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 16.6 mm | 0.654 in

TSK425A

ช่วงราคา
23.599 ฿ - 21.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    16.6 mm