Menu Search

ลูกบิดสกรูหัวแม่มือ - มีสัน

มีในสต็อก

มือหมุนดอกไม้หัวสันสามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และขอบที่เป็นแบบสันจะจับได้ง่ายในการขันเข้าและคลายออก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
78 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด สี ขนาดทดสอบของสกรูที่เข้ากันได้ ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
4.589 ฿ - 5.09 ฿ 230640 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
1
7.0 mm
7.006 ฿ - 7.767 ฿ 3016 มีในสต็อก
36.0 mm
สีส้ม
1
17.0 mm
3.731 ฿ - 4.139 ฿ 855 มีในสต็อก
13.0 mm
สีส้ม
1
7.0 mm
4.102 ฿ - 4.543 ฿ 36217 มีในสต็อก
17.0 mm
สีส้ม
1
8.0 mm
3.211 ฿ - 3.559 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
17.0 mm
สีส้ม
2
8.0 mm
2.199 ฿ - 2.436 ฿ 305300 มีในสต็อก
11.0 mm
สีส้ม
3
5.5 mm
6.798 ฿ - 7.535 ฿ 17 มีในสต็อก
25.0 mm
สีส้ม
3
10.0 mm
6.723 ฿ - 7.447 ฿ 6374 มีในสต็อก
36.0 mm
สีดำ
3
13.0 mm
5.976 ฿ - 6.621 ฿ 154360 มีในสต็อก
25.0 mm
สีส้ม
3
13.0 mm
6.853 ฿ - 7.60 ฿ 82120 มีในสต็อก
36.0 mm
สีดำ
3
16.0 mm
7.317 ฿ - 8.106 ฿ 359 มีในสต็อก
19.0 mm
สีดำ
14.0 mm
6.723 ฿ - 7.447 ฿ 36802 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
2
13.0 mm
8.538 ฿ - 9.461 ฿ 30720 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
1
13.0 mm
3.072 ฿ - 3.406 ฿ 11198 มีในสต็อก
13.0 mm
สีส้ม
3
7.0 mm
7.503 ฿ - 8.31 ฿ 327 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
3
13.0 mm
7.573 ฿ - 8.399 ฿ 20 มีในสต็อก
36.0 mm
สีส้ม
2
17.0 mm
3.387 ฿ - 3.758 ฿ 57856 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
2
7.0 mm
10.101 ฿ - 11.187 ฿ 80889 มีในสต็อก
36.0 mm
สีดำ
2
13.0 mm
4.631 ฿ - 5.132 ฿ 10 มีในสต็อก
20.0 mm
สีส้ม
2
8.0 mm
4.956 ฿ - 5.489 ฿ 144200 มีในสต็อก
20.0 mm
สีส้ม
1
8.0 mm
  • จาก 4
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

037040159905

ช่วงราคา
5.09 ฿ - 4.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 17.0 mm | 0.669 in ; ความสูงโดยรวม - 23.0 mm | 0.906 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037100100905

ช่วงราคา
7.767 ฿ - 7.006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

037040100905

ช่วงราคา
4.139 ฿ - 3.731 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
855 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037050100905

ช่วงราคา
4.543 ฿ - 4.102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037050000905

ช่วงราคา
3.559 ฿ - 3.211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 5.5 mm | 0.217 in ; ความสูงโดยรวม - 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 11.0 mm | 0.433 in

038030000905

ช่วงราคา
2.436 ฿ - 2.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
305300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    5.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    11.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 7.5 mm | 0.295 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

038060100905

ช่วงราคา
7.535 ฿ - 6.798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

038080159905

ช่วงราคา
7.447 ฿ - 6.723 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6374 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

038080000905

ช่วงราคา
6.621 ฿ - 5.976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
154360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 16.0 mm | 0.63 in ; ความสูงโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

038100059905

ช่วงราคา
7.60 ฿ - 6.853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 14.0 mm | 0.551 in ; ความสูงโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 19.0 mm | 0.748 in

466352

ช่วงราคา
8.106 ฿ - 7.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
359 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    19.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037080059905

ช่วงราคา
7.447 ฿ - 6.723 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36802 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037080159905

ช่วงราคา
9.461 ฿ - 8.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

038040000905

ช่วงราคา
3.406 ฿ - 3.072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

038080059905

ช่วงราคา
8.31 ฿ - 7.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
327 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 17.0 mm | 0.669 in ; ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037100000905

ช่วงราคา
8.399 ฿ - 7.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037040259905

ช่วงราคา
3.758 ฿ - 3.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037100059905

ช่วงราคา
11.187 ฿ - 10.101 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80889 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

037050200905

ช่วงราคา
5.132 ฿ - 4.631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

037050300905

ช่วงราคา
5.489 ฿ - 4.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm