มือหมุนดอกไม้หัวสันสามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และขอบที่เป็นแบบสันจะจับได้ง่ายในการขันเข้าและคลายออก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | สี | ขนาดทดสอบของสกรูที่เข้ากันได้ | ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.589 ฿ - 5.09 ฿ | 230640 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
สีดำ
|
|
1
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 7.006 ฿ - 7.767 ฿ | 3016 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
สีส้ม
|
|
1
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 3.731 ฿ - 4.139 ฿ | 855 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
สีส้ม
|
|
1
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 4.102 ฿ - 4.543 ฿ | 36217 มีในสต็อก |
0.669 in
17.0 mm
|
สีส้ม
|
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3.211 ฿ - 3.559 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.669 in
17.0 mm
|
สีส้ม
|
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2.199 ฿ - 2.436 ฿ | 305300 มีในสต็อก |
0.433 in
11.0 mm
|
สีส้ม
|
|
3
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 6.798 ฿ - 7.535 ฿ | 17 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
สีส้ม
|
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 6.723 ฿ - 7.447 ฿ | 6374 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
สีดำ
|
|
3
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5.976 ฿ - 6.621 ฿ | 154360 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
สีส้ม
|
|
3
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 6.853 ฿ - 7.60 ฿ | 82120 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
สีดำ
|
|
3
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 7.317 ฿ - 8.106 ฿ | 359 มีในสต็อก |
0.748 in
19.0 mm
|
สีดำ
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 6.723 ฿ - 7.447 ฿ | 36802 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
สีดำ
|
|
2
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 8.538 ฿ - 9.461 ฿ | 30720 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
สีดำ
|
|
1
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3.072 ฿ - 3.406 ฿ | 11198 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
สีส้ม
|
|
3
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 7.503 ฿ - 8.31 ฿ | 327 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
สีดำ
|
|
3
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 7.573 ฿ - 8.399 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
สีส้ม
|
|
2
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 3.387 ฿ - 3.758 ฿ | 57856 มีในสต็อก |
0.669 in
17.0 mm
|
สีดำ
|
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 10.101 ฿ - 11.187 ฿ | 80889 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
สีดำ
|
|
2
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4.631 ฿ - 5.132 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
สีส้ม
|
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4.956 ฿ - 5.489 ฿ | 144200 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
สีส้ม
|
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ