จุกป้องกันเกลียว - ยึดอย่างรวดเร็วใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวโค้งมนเพื่อให้จับะได้ง่ายและเกลียวสั้นช่วยให้ยึดกับชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับขนาดเกลียวระบบเมตริก BSP และ UNF
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.4298 ฿ - 6.0187 ฿ | 5011 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1.8025 ฿ - 1.9988 ฿ | 291410 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
3.0116 ฿ - 3.3373 ฿ | 3353 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.335 in
33.9 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
||
2.0746 ฿ - 2.2977 ฿ | 122519 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
3.6853 ฿ - 4.0824 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
3.8057 ฿ - 4.2162 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
5.2335 ฿ - 5.8001 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
1.9408 ฿ - 2.1505 ฿ | 7509 มีในสต็อก |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ | 39997 มีในสต็อก |
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.583 in
40.2 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
||
8.66 ฿ - 9.5969 ฿ | 45117 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
2.276 in
57.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
4.0199 ฿ - 4.4527 ฿ | 46946 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
1.571 in
39.9 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
7.732 ฿ - 8.5663 ฿ | 110183 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3.2257 ฿ - 3.5737 ฿ | 18 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
1.7534 ฿ - 1.9408 ฿ | 400 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
2.0746 ฿ - 2.2977 ฿ | 237816 มีในสต็อก |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
2.9803 ฿ - 3.3016 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
1.6508 ฿ - 1.8293 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
2.9223 ฿ - 3.2391 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
6.2462 ฿ - 6.9199 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
2.5743 ฿ - 2.851 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ