ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียว UNF/JIC ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ คุณอาจสนใจฝาครอบป้องกันสลักเกลียวระบบเมตริกที่หลากหลายของเรา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.79 ฿ - 22.936 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
|
||
| 36.991 ฿ - 40.986 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 28.699 ฿ - 30.211 ฿ | 7000 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
|
||
| 27.316 ฿ - 30.267 ฿ | 52200 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
|
||
| 31.46 ฿ - 34.861 ฿ | 450 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
|
||
| 32.847 ฿ - 34.573 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
|
||
| 34.23 ฿ - 37.923 ฿ | 29000 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
|
||
| 24.551 ฿ - 25.845 ฿ | 40026 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
|
||
| 30.077 ฿ - 31.664 ฿ | 12799 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
|
||
| 20.407 ฿ - 22.611 ฿ | 3900 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
|
||
| 35.608 ฿ - 37.482 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ