ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | วัสดุ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9274 ฿ - 2.1371 ฿ | 171310 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
สีแดง
|
LDPE
|
M14
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.8962 ฿ - 2.1014 ฿ | 276918 มีในสต็อก |
1.114 in
28.3 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3.0517 ฿ - 3.3819 ฿ | 266410 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
สีแดง
|
LDPE
|
M28
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13.2465 ฿ - 14.6742 ฿ | 1939 มีในสต็อก |
2.154 in
54.7 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2.6234 ฿ - 2.909 ฿ | 98734 มีในสต็อก |
1.043 in
26.5 mm
|
สีแดง
|
LDPE
|
M24
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2.2888 ฿ - 2.5342 ฿ | 282618 มีในสต็อก |
0.866 in
22.0 mm
|
สีแดง
|
LDPE
|
M20
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2.9223 ฿ - 3.2391 ฿ | 220436 มีในสต็อก |
1.122 in
28.5 mm
|
สีแดง
|
LDPE
|
M26
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0.8254 ฿ - 0.9146 ฿ | 609 มีในสต็อก |
0.469 in
11.9 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4.6936 ฿ - 5.1978 ฿ | 6740 มีในสต็อก |
1.071 in
27.2 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4.1091 ฿ - 4.5508 ฿ | 473 มีในสต็อก |
1.528 in
38.8 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0.8522 ฿ - 0.9459 ฿ | 6541 มีในสต็อก |
0.626 in
15.9 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17.9535 ฿ - 18.8949 ฿ | 43904 มีในสต็อก |
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M10
|
|
||
| 21.9377 ฿ - 23.0932 ฿ | 76000 มีในสต็อก |
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M14
|
|
||
| 44.5268 ฿ - 46.8691 ฿ | 87624 มีในสต็อก |
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M50
|
|
||
| 28.581 ฿ - 31.6684 ฿ | 46800 มีในสต็อก |
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M22
|
|
||
| 35.2243 ฿ - 39.0301 ฿ | 42300 มีในสต็อก |
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M29
|
|
||
| 20.6081 ฿ - 21.6923 ฿ | 114000 มีในสต็อก |
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M12
|
|
||
| 43.1972 ฿ - 45.4726 ฿ | 420 มีในสต็อก |
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M45
|
|
||
| 52.4996 ฿ - 55.2614 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M30
|
|
||
| 27.2515 ฿ - 30.1961 ฿ | 133000 มีในสต็อก |
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M20
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ