Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF/JIC

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
0.8522 ฿ - 0.9459 ฿ 6541 มีในสต็อก
15.9 mm
สีแดง
LDPE - PIR
12.0 mm
1.2849 ฿ - 1.4277 ฿ 1160 มีในสต็อก
16.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
20.6 mm
6.9646 ฿ - 7.7186 ฿ 2784 มีในสต็อก
32.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
2.0077 ฿ - 2.2263 ฿ 166 มีในสต็อก
24.3 mm
สีแดง
LDPE - PIR
13.8 mm
8.1335 ฿ - 9.008 ฿ 393930 มีในสต็อก
26.2 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
3.19 ฿ - 3.5336 ฿ 163417 มีในสต็อก
34.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
2.1773 ฿ - 2.4137 ฿ 336129 มีในสต็อก
20.0 mm
สีแดง
LDPE
M18
14.0 mm
2.0033 ฿ - 2.2219 ฿ 1543009 มีในสต็อก
18.0 mm
สีแดง
LDPE
M16
12.0 mm
1.8426 ฿ - 2.0434 ฿ 295504 มีในสต็อก
14.0 mm
สีแดง
LDPE
M12
12.0 mm
2.4003 ฿ - 2.6591 ฿ 19910 มีในสต็อก
24.4 mm
สีแดง
LDPE - PIR
24.5 mm
4.0645 ฿ - 4.5062 ฿ 994 มีในสต็อก
13.8 mm
สีแดง
LDPE - PIR
12.0 mm
0.8254 ฿ - 0.9146 ฿ 609 มีในสต็อก
11.9 mm
สีแดง
LDPE - PIR
10.0 mm
4.6936 ฿ - 5.1978 ฿ 6740 มีในสต็อก
27.2 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
0.9637 ฿ - 1.0663 ฿ 283707 มีในสต็อก
17.9 mm
สีแดง
LDPE - PIR
12.0 mm
2.262 ฿ - 2.5074 ฿ 13537 มีในสต็อก
18.0 mm
สีแดง
LDPE
M16
21.0 mm
2.4628 ฿ - 2.7305 ฿ 407538 มีในสต็อก
24.5 mm
สีแดง
LDPE
M22
14.0 mm
1.3385 ฿ - 1.4768 ฿ 6634 มีในสต็อก
18.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
21.0 mm
0.9414 ฿ - 1.0396 ฿ 81974 มีในสต็อก
14.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
12.0 mm
2.8465 ฿ - 3.1544 ฿ 24181 มีในสต็อก
9.9 mm
สีแดง
LDPE - PIR
10.0 mm
1.9274 ฿ - 2.1371 ฿ 171310 มีในสต็อก
16.0 mm
สีแดง
LDPE
M14
12.0 mm
  • จาก 4
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 15.9 mm | 0.626 in; สีแดง; LDPE - PIR

12104

ช่วงราคา
0.9459 ฿ - 0.8522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6541 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in; สีแดง; LDPE - PIR

12650

ช่วงราคา
1.4277 ฿ - 1.2849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in; สีแดง; LDPE - PIR

12967

ช่วงราคา
7.7186 ฿ - 6.9646 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.3 mm | 0.957 in; สีแดง; LDPE - PIR

12108

ช่วงราคา
2.2263 ฿ - 2.0077 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.8 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.2 mm | 1.031 in; สีแดง; LDPE - PIR

12109

ช่วงราคา
9.008 ฿ - 8.1335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
393930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.0 mm | 1.339 in; สีแดง; LDPE - PIR

12122

ช่วงราคา
3.5336 ฿ - 3.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
163417 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    34.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M18 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; LDPE; สีแดง

464152

ช่วงราคา
2.4137 ฿ - 2.1773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
336129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
  • ความสูงของเกลียว
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M16 ; ความสูงของเกลียว - 7.5 mm | 0.295 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in; LDPE; สีแดง

464150

ช่วงราคา
2.2219 ฿ - 2.0033 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1543009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
  • ความสูงของเกลียว
    7.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.0 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - ; ; ; M12;ความสูงของเกลียว - 7.5 mm | 0.295 in;เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in;LDPE;สีแดง

464147

ช่วงราคา
2.0434 ฿ - 1.8426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
295504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12
  • ความสูงของเกลียว
    7.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.4 mm | 0.961 in; สีแดง; LDPE - PIR

12845

ช่วงราคา
2.6591 ฿ - 2.4003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.8 mm | 0.543 in; สีแดง; LDPE - PIR

12102

ช่วงราคา
4.5062 ฿ - 4.0645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.9 mm | 0.469 in; สีแดง; LDPE - PIR

12101

ช่วงราคา
0.9146 ฿ - 0.8254 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
609 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 27.2 mm | 1.071 in; สีแดง; LDPE - PIR

12110

ช่วงราคา
5.1978 ฿ - 4.6936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.9 mm | 0.705 in; สีแดง; LDPE - PIR

12105

ช่วงราคา
1.0663 ฿ - 0.9637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
283707 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M16 ; ความสูงของเกลียว - 6.5 mm | 0.256 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in; LDPE; สีแดง

464151

ช่วงราคา
2.5074 ฿ - 2.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
  • ความสูงของเกลียว
    6.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.0 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M22 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 24.5 mm | 0.965 in; LDPE; สีแดง

464154

ช่วงราคา
2.7305 ฿ - 2.4628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
407538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22
  • ความสูงของเกลียว
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in; สีแดง; LDPE - PIR

12651

ช่วงราคา
1.4768 ฿ - 1.3385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6634 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    21.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in; สีแดง; LDPE - PIR

12103

ช่วงราคา
1.0396 ฿ - 0.9414 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81974 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - ; ; ; ; ; เมตริก;เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.9 mm | 0.39 in;สีแดง;LDPE - PIR

12100

ช่วงราคา
3.1544 ฿ - 2.8465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24181 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M14 ; ความสูงของเกลียว - 7.5 mm | 0.295 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in; LDPE; สีแดง

464148

ช่วงราคา
2.1371 ฿ - 1.9274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
  • ความสูงของเกลียว
    7.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm