Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF/JIC

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
0.886 ฿ - 0.984 ฿ 5325 มีในสต็อก
15.9 mm
สีแดง
LDPE - PIR
12.0 mm
4.273 ฿ - 4.733 ฿ 473 มีในสต็อก
38.8 mm
สีแดง
LDPE - PIR
16.0 mm
4.881 ฿ - 5.406 ฿ 6740 มีในสต็อก
27.2 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
1.336 ฿ - 1.485 ฿ 1160 มีในสต็อก
16.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
20.6 mm
7.243 ฿ - 8.027 ฿ 2784 มีในสต็อก
32.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
2.088 ฿ - 2.315 ฿ 166 มีในสต็อก
24.3 mm
สีแดง
LDPE - PIR
13.8 mm
8.459 ฿ - 9.368 ฿ 349385 มีในสต็อก
26.2 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
3.318 ฿ - 3.675 ฿ 85000 มีในสต็อก
34.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
2.264 ฿ - 2.51 ฿ 336129 มีในสต็อก
20.0 mm
สีแดง
LDPE
M18
14.0 mm
2.083 ฿ - 2.311 ฿ 1723009 มีในสต็อก
18.0 mm
สีแดง
LDPE
M16
12.0 mm
4.227 ฿ - 4.686 ฿ 994 มีในสต็อก
13.8 mm
สีแดง
LDPE - PIR
12.0 mm
0.979 ฿ - 1.081 ฿ 90754 มีในสต็อก
14.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
12.0 mm
10.76 ฿ - 11.92 ฿ 2265 มีในสต็อก
44.5 mm
สีแดง
LDPE - PIR
16.0 mm
3.531 ฿ - 3.912 ฿ 264210 มีในสต็อก
34.0 mm
สีแดง
LDPE
M30
14.0 mm
1.373 ฿ - 1.522 ฿ 3764 มีในสต็อก
21.9 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
1.002 ฿ - 1.109 ฿ 344837 มีในสต็อก
17.9 mm
สีแดง
LDPE - PIR
12.0 mm
2.352 ฿ - 2.608 ฿ 13537 มีในสต็อก
18.0 mm
สีแดง
LDPE
M16
21.0 mm
2.561 ฿ - 2.84 ฿ 407538 มีในสต็อก
24.5 mm
สีแดง
LDPE
M22
14.0 mm
1.392 ฿ - 1.536 ฿ 6634 มีในสต็อก
18.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
21.0 mm
1.916 ฿ - 2.125 ฿ 103504 มีในสต็อก
14.0 mm
สีแดง
LDPE
M12
12.0 mm
  • จาก 4
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 15.9 mm | 0.626 in; สีแดง; LDPE - PIR

12104

ช่วงราคา
0.984 ฿ - 0.886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.8 mm | 1.528 in; สีแดง; LDPE - PIR

12123

ช่วงราคา
4.733 ฿ - 4.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
473 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 27.2 mm | 1.071 in; สีแดง; LDPE - PIR

12110

ช่วงราคา
5.406 ฿ - 4.881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in; สีแดง; LDPE - PIR

12650

ช่วงราคา
1.485 ฿ - 1.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in; สีแดง; LDPE - PIR

12967

ช่วงราคา
8.027 ฿ - 7.243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.3 mm | 0.957 in; สีแดง; LDPE - PIR

12108

ช่วงราคา
2.315 ฿ - 2.088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.8 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.2 mm | 1.031 in; สีแดง; LDPE - PIR

12109

ช่วงราคา
9.368 ฿ - 8.459 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
349385 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.0 mm | 1.339 in; สีแดง; LDPE - PIR

12122

ช่วงราคา
3.675 ฿ - 3.318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    34.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M18 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; LDPE; สีแดง

464152

ช่วงราคา
2.51 ฿ - 2.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
336129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
  • ความสูงของเกลียว
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M16 ; ความสูงของเกลียว - 7.5 mm | 0.295 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in; LDPE; สีแดง

464150

ช่วงราคา
2.311 ฿ - 2.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1723009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
  • ความสูงของเกลียว
    7.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.8 mm | 0.543 in; สีแดง; LDPE - PIR

12102

ช่วงราคา
4.686 ฿ - 4.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in; สีแดง; LDPE - PIR

12103

ช่วงราคา
1.081 ฿ - 0.979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90754 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 44.5 mm | 1.752 in; สีแดง; LDPE - PIR

12124

ช่วงราคา
11.92 ฿ - 10.76 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2265 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    44.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    2.0 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M30 ; ความสูงของเกลียว - 9.0 mm | 0.354 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in; LDPE; สีแดง

464158

ช่วงราคา
3.912 ฿ - 3.531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
264210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M30
  • ความสูงของเกลียว
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    34.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21.9 mm | 0.862 in; สีแดง; LDPE - PIR

12107

ช่วงราคา
1.522 ฿ - 1.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3764 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.9 mm | 0.705 in; สีแดง; LDPE - PIR

12105

ช่วงราคา
1.109 ฿ - 1.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
344837 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M16 ; ความสูงของเกลียว - 6.5 mm | 0.256 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in; LDPE; สีแดง

464151

ช่วงราคา
2.608 ฿ - 2.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
  • ความสูงของเกลียว
    6.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.0 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M22 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 24.5 mm | 0.965 in; LDPE; สีแดง

464154

ช่วงราคา
2.84 ฿ - 2.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
407538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22
  • ความสูงของเกลียว
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in; สีแดง; LDPE - PIR

12651

ช่วงราคา
1.536 ฿ - 1.392 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6634 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    21.0 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - ; ; ; M12;ความสูงของเกลียว - 7.5 mm | 0.295 in;เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in;LDPE;สีแดง

464147

ช่วงราคา
2.125 ฿ - 1.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
103504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12
  • ความสูงของเกลียว
    7.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.0 mm