ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย
ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ
นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT
ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที
วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.872 ฿ - 5.396 ฿ | 30010 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
||
| 2.997 ฿ - 3.322 ฿ | 730535 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.035 in
26.3 mm
|
|
||
| 1.03 ฿ - 1.142 ฿ | 10033 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2.687 ฿ - 2.979 ฿ | 2460 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
||
| 1.42 ฿ - 1.573 ฿ | 32010 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 15.605 ฿ - 17.289 ฿ | 539 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
||
| 3.647 ฿ - 4.042 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
1.643 in
41.73 mm
|
|
||
| 1.615 ฿ - 1.791 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.665 in
16.89 mm
|
|
||
| 2.014 ฿ - 2.232 ฿ | 34013 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0.97 ฿ - 1.077 ฿ | 19732 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0.947 ฿ - 1.049 ฿ | 117 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.531 in
13.49 mm
|
|
||
| 1.698 ฿ - 1.879 ฿ | 14329 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.665 in
16.89 mm
|
|
||
| 32.095 ฿ - 35.561 ฿ | 270 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
3.475 in
88.27 mm
|
|
||
| 21.154 ฿ - 23.442 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
2.85 in
72.39 mm
|
|
||
| 1.861 ฿ - 2.06 ฿ | 6969010 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 2.042 ฿ - 2.26 ฿ | 834 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.817 in
20.75 mm
|
|
||
| 3.313 ฿ - 3.67 ฿ | 611277 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.643 in
41.73 mm
|
|
||
| 1.698 ฿ - 1.884 ฿ | 36 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
||
| 2.111 ฿ - 2.339 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
1.033 in
26.24 mm
|
|
||
| 1.077 ฿ - 1.192 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ