Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก

มีในสต็อก

ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย

ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ

นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT

ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที

วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์

  • สี: ฟ้า ธรรมชาติ และเหลือง
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
66 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
4.872 ฿ - 5.396 ฿ 30010 มีในสต็อก
สีเหลือง
29.5 mm
2.997 ฿ - 3.322 ฿ 730535 มีในสต็อก
สีเหลือง
26.3 mm
1.03 ฿ - 1.142 ฿ 10033 มีในสต็อก
สีเหลือง
13.0 mm
2.687 ฿ - 2.979 ฿ 2460 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
26.7 mm
1.42 ฿ - 1.573 ฿ 32010 มีในสต็อก
สีเหลือง
18.0 mm
15.605 ฿ - 17.289 ฿ 539 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
47.5 mm
3.647 ฿ - 4.042 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
41.73 mm
1.615 ฿ - 1.791 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
16.89 mm
2.014 ฿ - 2.232 ฿ 34013 มีในสต็อก
สีเหลือง
20.0 mm
0.97 ฿ - 1.077 ฿ 139632 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
11.0 mm
0.947 ฿ - 1.049 ฿ 117 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
13.49 mm
1.698 ฿ - 1.879 ฿ 14329 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
16.89 mm
32.095 ฿ - 35.561 ฿ 270 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
88.27 mm
21.154 ฿ - 23.442 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
72.39 mm
1.861 ฿ - 2.06 ฿ 6969010 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
22.0 mm
2.042 ฿ - 2.26 ฿ 834 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
20.75 mm
3.313 ฿ - 3.67 ฿ 611277 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
41.73 mm
1.698 ฿ - 1.884 ฿ 36 มีในสต็อก
สีเหลือง
21.2 mm
2.111 ฿ - 2.339 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
26.24 mm
1.077 ฿ - 1.192 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเหลือง
16.0 mm
  • จาก 4
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8-14 ; สีเหลือง

12375

ช่วงราคา
5.396 ฿ - 4.872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8-14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    29.5 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4-14 ; สีเหลือง

10701

ช่วงราคา
3.322 ฿ - 2.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
730535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4-14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.3 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4-19 ; สีเหลือง

10351

ช่วงราคา
1.142 ฿ - 1.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-19
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 11⁄16" x 12 ; สีน้ำเงิน

110002

ช่วงราคา
2.979 ฿ - 2.687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11⁄16" x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.7 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10841

ช่วงราคา
1.573 ฿ - 1.42 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 7/8” x 12 ; สีน้ำเงิน

18406

ช่วงราคา
17.289 ฿ - 15.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 7/8” x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    47.5 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 41.73 mm 0.840 in LDPE ธรรมชาติ

Y1-1/4N

ช่วงราคา
4.042 ฿ - 3.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    41.73 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 16.89 mm 0.490 in LDPE ธรรมชาติ

Y3/8B

ช่วงราคา
1.791 ฿ - 1.615 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.89 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10842

ช่วงราคา
2.232 ฿ - 2.014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/16-20 ; สีน้ำเงิน

TS4A

ช่วงราคา
1.077 ฿ - 0.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139632 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16-20
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4 ; สีน้ำเงิน

Y1/4A

ช่วงราคา
1.049 ฿ - 0.947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.49 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8 ; สีน้ำเงิน

Y3/8A

ช่วงราคา
1.879 ฿ - 1.698 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14329 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.89 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 88.27 mm 1.437 in LDPE ธรรมชาติ

Y3N

ช่วงราคา
35.561 ฿ - 32.095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    88.27 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 72.39 mm 1.375 in LDPE ธรรมชาติ

Y2-1/2N

ช่วงราคา
23.442 ฿ - 21.154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    72.39 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8” x 14 ; สีน้ำเงิน

10702

ช่วงราคา
2.06 ฿ - 1.861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6969010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8” x 14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2 ; สีน้ำเงิน

Y1/2A

ช่วงราคา
2.26 ฿ - 2.042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
834 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.75 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-1/4 ; สีน้ำเงิน

Y1-1/4A

ช่วงราคา
3.67 ฿ - 3.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
611277 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    41.73 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2-14 ; สีเหลือง

10308

ช่วงราคา
1.884 ฿ - 1.698 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2-14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.2 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 26.24 mm 0.630 in LDPE ธรรมชาติ

Y3/4D

ช่วงราคา
2.339 ฿ - 2.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.24 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10080

ช่วงราคา
1.192 ฿ - 1.077 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm