ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย
ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ
นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT
ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที
วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.408 ฿ - 4.886 ฿ | 27035 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 57.797 ฿ - 64.042 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
5.535 in
140.59 mm
|
|
||
| 2.042 ฿ - 2.264 ฿ | 3038 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 1.698 ฿ - 1.884 ฿ | 72036 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
||
| 2.111 ฿ - 2.339 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
1.033 in
26.24 mm
|
|
||
| 1.077 ฿ - 1.192 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 40.856 ฿ - 45.268 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
4.48 in
113.79 mm
|
|
||
| 3.035 ฿ - 3.364 ฿ | 78720 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
||
| 7.095 ฿ - 7.86 ฿ | 19 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
||
| 0.947 ฿ - 1.049 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.531 in
13.49 mm
|
|
||
| 12.779 ฿ - 14.157 ฿ | 6387 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 7.28 ฿ - 8.069 ฿ | 132101 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
2.339 in
59.41 mm
|
|
||
| 4.872 ฿ - 5.396 ฿ | 30010 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
||
| 2.997 ฿ - 3.322 ฿ | 730535 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.035 in
26.3 mm
|
|
||
| 1.03 ฿ - 1.142 ฿ | 64033 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2.687 ฿ - 2.979 ฿ | 2460 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
||
| 1.165 ฿ - 1.29 ฿ | 5036 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 5.058 ฿ - 5.605 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
1.884 in
47.85 mm
|
|
||
| 2.172 ฿ - 2.408 ฿ | 14100 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.817 in
20.75 mm
|
|
||
| 3.313 ฿ - 3.67 ฿ | 611277 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.643 in
41.73 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ