ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย
ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ
นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT
ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที
วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.647 ฿ - 4.042 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
1.643 in
41.73 mm
|
|
||
| 1.703 ฿ - 1.889 ฿ | 345611 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
||
| 3.884 ฿ - 4.301 ฿ | 3899 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.433 in
36.4 mm
|
|
||
| 2.014 ฿ - 2.232 ฿ | 34013 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 3.313 ฿ - 3.67 ฿ | 611277 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.643 in
41.73 mm
|
|
||
| 1.768 ฿ - 1.958 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 2.125 ฿ - 2.357 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
||
| 1.063 ฿ - 1.179 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 2.348 ฿ - 2.603 ฿ | 1528029 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.033 in
26.24 mm
|
|
||
| 0.97 ฿ - 1.077 ฿ | 139632 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 1.132 ฿ - 1.253 ฿ | 874017 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 7.28 ฿ - 8.069 ฿ | 239501 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
2.339 in
59.41 mm
|
|
||
| 2.714 ฿ - 3.011 ฿ | 6000 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
1.053 in
26.75 mm
|
|
||
| 3.638 ฿ - 3.833 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
1.302 in
33.07 mm
|
|
||
| 3.499 ฿ - 3.874 ฿ | 279750 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.053 in
26.75 mm
|
|
||
| 4.148 ฿ - 4.371 ฿ | 156000 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.615 in
41.02 mm
|
|
||
| 13.22 ฿ - 14.649 ฿ | 10040 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
2.491 in
63.27 mm
|
|
||
| 2.385 ฿ - 2.51 ฿ | 4000 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.986 in
25.04 mm
|
|
||
| 29.771 ฿ - 32.986 ฿ | 2960 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
2.491 in
63.27 mm
|
|
||
| 1.568 ฿ - 1.735 ฿ | 3500 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ