ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย
ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ
นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT
ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที
วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.132 ฿ - 1.253 ฿ | 837017 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 12.779 ฿ - 14.157 ฿ | 6387 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 57.797 ฿ - 64.042 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
5.535 in
140.59 mm
|
|
||
| 32.095 ฿ - 35.561 ฿ | 270 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
3.475 in
88.27 mm
|
|
||
| 21.154 ฿ - 23.442 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
2.85 in
72.39 mm
|
|
||
| 1.698 ฿ - 1.884 ฿ | 72036 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
||
| 1.698 ฿ - 1.879 ฿ | 87479 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.665 in
16.89 mm
|
|
||
| 1.703 ฿ - 1.889 ฿ | 345611 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
||
| 76.185 ฿ - 84.417 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
6.6 in
167.64 mm
|
|
||
| 40.856 ฿ - 45.268 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
4.48 in
113.79 mm
|
|
||
| 2.348 ฿ - 2.603 ฿ | 1448029 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.033 in
26.24 mm
|
|
||
| 1.768 ฿ - 1.958 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 14.997 ฿ - 16.616 ฿ | 47700 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
1.871 in
47.52 mm
|
|
||
| 2.385 ฿ - 2.51 ฿ | 10800 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.986 in
25.04 mm
|
|
||
| 2.714 ฿ - 3.011 ฿ | 6000 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
1.053 in
26.75 mm
|
|
||
| 2.58 ฿ - 2.858 ฿ | 6904 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.802 in
20.37 mm
|
|
||
| 3.638 ฿ - 3.833 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
1.302 in
33.07 mm
|
|
||
| 29.771 ฿ - 32.986 ฿ | 2960 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
2.491 in
63.27 mm
|
|
||
| 1.568 ฿ - 1.735 ฿ | 1140650 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
||
| 3.499 ฿ - 3.874 ฿ | 279750 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.053 in
26.75 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ