Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก

มีในสต็อก

ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย

ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ

นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT

ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที

วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์

  • สี: ฟ้า ธรรมชาติ และเหลือง
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
66 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
4.6624 ฿ - 5.1665 ฿ 306530 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
47.85 mm
6.8218 ฿ - 7.558 ฿ 19 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
33.1 mm
0.9102 ฿ - 1.0083 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
13.49 mm
2.2576 ฿ - 2.503 ฿ 1448029 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
26.24 mm
1.8873 ฿ - 2.0925 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
15.5 mm
4.6847 ฿ - 5.1888 ฿ 30010 มีในสต็อก
สีเหลือง
29.5 mm
20.3404 ฿ - 22.54 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
72.39 mm
1.7891 ฿ - 1.981 ฿ 6969010 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
22.0 mm
1.4233 ฿ - 1.5749 ฿ 1207928 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
17.1 mm
2.8822 ฿ - 3.1945 ฿ 730535 มีในสต็อก
สีเหลือง
26.3 mm
0.9905 ฿ - 1.0976 ฿ 64033 มีในสต็อก
สีเหลือง
13.0 mm
2.5833 ฿ - 2.8643 ฿ 2460 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
26.7 mm
1.3652 ฿ - 1.5125 ฿ 32010 มีในสต็อก
สีเหลือง
18.0 mm
15.0044 ฿ - 16.6239 ฿ 539 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
47.5 mm
3.5068 ฿ - 3.8861 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
41.73 mm
0.9102 ฿ - 1.0083 ฿ 1231317 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
13.49 mm
1.6329 ฿ - 1.8069 ฿ 87479 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
16.89 mm
1.1199 ฿ - 1.2403 ฿ 5036 มีในสต็อก
สีเหลือง
14.0 mm
4.8631 ฿ - 5.3896 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
47.85 mm
55.5737 ฿ - 61.579 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
140.59 mm
  • จาก 4
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-1/2 ; สีน้ำเงิน

Y1-1/2A

ช่วงราคา
5.1665 ฿ - 4.6624 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
306530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    47.85 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 15⁄16” x 12 ; สีน้ำเงิน

18311

ช่วงราคา
7.558 ฿ - 6.8218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    15⁄16” x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    33.1 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 13.49 mm 0.490 in LDPE ธรรมชาติ

Y1/4N

ช่วงราคา
1.0083 ฿ - 0.9102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.49 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4 ; สีน้ำเงิน

Y3/4A

ช่วงราคา
2.503 ฿ - 2.2576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1448029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.24 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 5/8” x 18 ; สีน้ำเงิน

10348

ช่วงราคา
2.0925 ฿ - 1.8873 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8” x 18
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8-14 ; สีเหลือง

12375

ช่วงราคา
5.1888 ฿ - 4.6847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8-14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    29.5 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 72.39 mm 1.375 in LDPE ธรรมชาติ

Y2-1/2N

ช่วงราคา
22.54 ฿ - 20.3404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    72.39 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8” x 14 ; สีน้ำเงิน

10702

ช่วงราคา
1.981 ฿ - 1.7891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6969010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8” x 14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 11⁄16" x 16 ; สีน้ำเงิน

16245

ช่วงราคา
1.5749 ฿ - 1.4233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1207928 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11⁄16" x 16
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.1 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4-14 ; สีเหลือง

10701

ช่วงราคา
3.1945 ฿ - 2.8822 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
730535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4-14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.3 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4-19 ; สีเหลือง

10351

ช่วงราคา
1.0976 ฿ - 0.9905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-19
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 11⁄16" x 12 ; สีน้ำเงิน

110002

ช่วงราคา
2.8643 ฿ - 2.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11⁄16" x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.7 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10841

ช่วงราคา
1.5125 ฿ - 1.3652 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 7/8” x 12 ; สีน้ำเงิน

18406

ช่วงราคา
16.6239 ฿ - 15.0044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 7/8” x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    47.5 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 41.73 mm 0.840 in LDPE ธรรมชาติ

Y1-1/4N

ช่วงราคา
3.8861 ฿ - 3.5068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    41.73 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4 ; สีน้ำเงิน

Y1/4A

ช่วงราคา
1.0083 ฿ - 0.9102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1231317 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.49 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8 ; สีน้ำเงิน

Y3/8A

ช่วงราคา
1.8069 ฿ - 1.6329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87479 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.89 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10840

ช่วงราคา
1.2403 ฿ - 1.1199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 47.85 mm 0.850 in LDPE ธรรมชาติ

Y1-1/2E

ช่วงราคา
5.3896 ฿ - 4.8631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    47.85 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 140.59 mm 1.625 in LDPE ธรรมชาติ

Y5N

ช่วงราคา
61.579 ฿ - 55.5737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    140.59 mm