Menu Search

สลักล็อกด้ามจับแบบหมุน

มีในสต็อก

ด้ามจับแบบหมุนเป็นด้ามจับหมุนประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับเกี่ยวหรือเลิกเกี่ยวประตู และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์การเข้าถึงอื่นๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์สลักล็อกด้ามจับแบบหมุนของเราเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับตู้อุปกรณ์และตู้ควบคุมขนาดมาตรฐาน และติดตั้งจุดล็อกได้หลายจุด

สลักล็อกด้ามจับแบบหมุนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้สามารถเปิดและปิดฝาตู้ไฟฟ้าได้ง่ายดาย

  • ตัวเลือกการล็อกแบบกุญแจและแบบแม่กุญแจ
  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีและโพลีเอไมด์ (PA)
  • ตัวเลือกชิ้นงานด้ามจับ: สีด้าน ชุบไฟฟ้า ชุบโครเมียมพ่นทราย โครเมียมมันวาว และสีพ่นเคลือบ
  • สี: โครเมียม ดำ และสีธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
50 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวด้ามจับ สี วัสดุขอเกี่ยว จบ ความกว้างของด้ามจับ สั่งซื้อ
283.397 ฿ - 298.314 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
879.594 ฿ - 879.594 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
155.0 mm
ธรรมชาติ
สแตนเลส
Mirror Polishing, Brushed
39.0 mm
813.32 ฿ - 813.32 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
155.0 mm
ธรรมชาติ
สแตนเลส
Mirror Polishing, Brushed
39.0 mm
939.135 ฿ - 939.135 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
142.0 mm
ธรรมชาติ
สแตนเลส
Bright Chrome Plating
33.5 mm
260.461 ฿ - 260.461 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
162.0 mm
สีดำ
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
พ่นสี
33.6 mm
685.885 ฿ - 685.885 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
137.0 mm
ธรรมชาติ
สแตนเลส
32.0 mm
1,278.908 ฿ - 1,278.908 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
163.0 mm
ธรรมชาติ
สแตนเลส
35.5 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
1,982.143 ฿ - 1,982.143 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
122.0 mm
ธรรมชาติ
สแตนเลส
Mirror Polishing, Brushed
31.0 mm
2,368.358 ฿ - 2,368.358 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
150.0 mm
ธรรมชาติ
สแตนเลส
Mirror Polishing, Brushed
33.0 mm
  • จาก 3
ด้ามจับแบบหมุน - ; ; ; ธรรมชาติ

708201147

ช่วงราคา
298.314 ฿ - 283.397 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
ด้ามจับแบบหมุน - ช่วงความหนาแผง - 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in; สแตนเลส; ธรรมชาติ

20040451

ช่วงราคา
879.594 ฿ - 879.594 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    155.0 mm
  • ความกว้างของด้ามจับ
    39.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุฝาครอบ
    สแตนเลส
ด้ามจับแบบหมุน - ช่วงความหนาแผง - 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in; สแตนเลส; ธรรมชาติ

20040444

ช่วงราคา
813.32 ฿ - 813.32 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    155.0 mm
  • ความกว้างของด้ามจับ
    39.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุฝาครอบ
    สแตนเลส
ด้ามจับแบบหมุน - ช่วงความหนาแผง - 1.0 - 8.0 mm | 0.039 - 0.315 in; สแตนเลส; ธรรมชาติ

20040475

ช่วงราคา
939.135 ฿ - 939.135 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    142.0 mm
  • ความกว้างของด้ามจับ
    33.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุฝาครอบ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    ธรรมชาติ
ด้ามจับแบบหมุน - สีดำ ; ความยาวด้ามจับ - 162.0 mm | 6.378 in; ความกว้างของด้ามจับ - 33.6 mm | 1.323 in; ไนลอน ; สีดำ

20025151

ช่วงราคา
260.461 ฿ - 260.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    162.0 mm
  • ความกว้างของด้ามจับ
    33.6 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    2.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุฝาครอบ
    โพลีเอไมด์
- สี : ธรรมชาติ ความยาวด้ามจับ : 137.0 mm | 5.394 in ความกว้างของด้ามจับ : 32.0 mm | 1.26 in

20040468

ช่วงราคา
685.885 ฿ - 685.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    137.0 mm
  • ความกว้างของด้ามจับ
    32.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุฝาครอบ
    สแตนเลส
  • สี
    ธรรมชาติ
ด้ามจับแบบหมุน - ช่วงความหนาแผง - 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in; สแตนเลส; ธรรมชาติ

20040574

ช่วงราคา
1,278.908 ฿ - 1,278.908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    163.0 mm
  • ความกว้างของด้ามจับ
    35.5 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 3.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุฝาครอบ
    สแตนเลส
ด้ามจับแบบหมุน - ; ; ;

708201247


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับแบบหมุน - ช่วงความหนาแผง - 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in; สแตนเลส; ธรรมชาติ

20040413

ช่วงราคา
1,982.143 ฿ - 1,982.143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    122.0 mm
  • ความกว้างของด้ามจับ
    31.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 2.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุฝาครอบ
    สแตนเลส
ด้ามจับแบบหมุน - ช่วงความหนาแผง - 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in; สแตนเลส; ธรรมชาติ

20040406

ช่วงราคา
2,368.358 ฿ - 2,368.358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    150.0 mm
  • ความกว้างของด้ามจับ
    33.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 2.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุฝาครอบ
    สแตนเลส