ด้ามจับแบบหมุนเป็นด้ามจับหมุนประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับเกี่ยวหรือเลิกเกี่ยวประตู และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์การเข้าถึงอื่นๆ
กลุ่มผลิตภัณฑ์สลักล็อกด้ามจับแบบหมุนของเราเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับตู้อุปกรณ์และตู้ควบคุมขนาดมาตรฐาน และติดตั้งจุดล็อกได้หลายจุด
สลักล็อกด้ามจับแบบหมุนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้สามารถเปิดและปิดฝาตู้ไฟฟ้าได้ง่ายดาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวด้ามจับ | สี | วัสดุขอเกี่ยว | จบ | ความกว้างของด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,526.637 ฿ - 1,691.568 ฿ | 43 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 1,102.159 ฿ - 1,221.218 ฿ | 24 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 1,102.159 ฿ - 1,221.218 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
|
|
|
||
| 1,132.324 ฿ - 1,254.645 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 608.767 ฿ - 674.535 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 881.728 ฿ - 976.979 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 881.728 ฿ - 976.979 ฿ | 24 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 582.337 ฿ - 645.247 ฿ | 26 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 516.727 ฿ - 572.556 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 1,555.312 ฿ - 1,555.312 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.929 in
176.0 mm
|
สีดำ
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
ผิวด้าน
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 2,366.099 ฿ - 2,366.099 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.85 in
174.0 mm
|
สีดำ
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
ชุบไฟฟ้า
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 477.555 ฿ - 502.695 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.256 in
133.5 mm
|
สีดำ
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
พ่นสี
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 750.493 ฿ - 831.569 ฿ | 66 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 348.042 ฿ - 366.361 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.378 in
162.0 mm
|
สีดำ
|
โพลีเอไมด์
|
ไม่ตกแต่ง
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
| 348.501 ฿ - 366.843 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.378 in
162.0 mm
|
สีดำ
|
โพลีเอไมด์
|
ไม่ตกแต่ง
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
| 608.131 ฿ - 673.825 ฿ | 164 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 456.202 ฿ - 480.209 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.378 in
162.0 mm
|
สีดำ
|
โพลีเอไมด์
|
ไม่ตกแต่ง
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
| 446.212 ฿ - 469.695 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.378 in
162.0 mm
|
สีดำ
|
โพลีเอไมด์
|
ไม่ตกแต่ง
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
| 1,102.159 ฿ - 1,221.218 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
|
|
|
||
| 582.337 ฿ - 645.247 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ