Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ประเภทของฐาน | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.244 ฿ - 26.857 ฿ | 337320 มีในสต็อก |
M16 x 25
|
|
ไนลอน
|
|
||
| 24.783 ฿ - 27.46 ฿ | 163873 มีในสต็อก |
M10
|
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 50.985 ฿ - 98.857 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M30
|
พลาสติกแข็ง
|
ไนลอน
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 60.312 ฿ - 116.944 ฿ | 38 มีในสต็อก |
M30
|
พลาสติกแข็ง
|
ไนลอน
|
|
||
| 2,010.192 ฿ - 2,227.356 ฿ | 12 มีในสต็อก |
M24
|
แกนพลาสติก
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 25.154 ฿ - 27.868 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M8
|
|
PP
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 28.847 ฿ - 31.965 ฿ | 618 มีในสต็อก |
M10
|
|
PP
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 30.327 ฿ - 33.603 ฿ | 34020 มีในสต็อก |
M10
|
|
PP
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 19.975 ฿ - 22.133 ฿ | 58695 มีในสต็อก |
M8
|
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 28.11 ฿ - 31.144 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M10
|
|
PP
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19.029 ฿ - 21.084 ฿ | 9019 มีในสต็อก |
M8
|
|
PP
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 13.326 ฿ - 14.765 ฿ | 36117 มีในสต็อก |
M8
|
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34.661 ฿ - 38.41 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M8
|
|
PP
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 34.768 ฿ - 38.526 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
|
PP
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 40.847 ฿ - 45.264 ฿ | 520 มีในสต็อก |
M8
|
|
PP
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 27.743 ฿ - 30.731 ฿ | 29 มีในสต็อก |
M10
|
|
PP
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 20.221 ฿ - 22.407 ฿ | 18020 มีในสต็อก |
M8
|
|
PP
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20.741 ฿ - 22.978 ฿ | 9219 มีในสต็อก |
M8
|
|
PP
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 12.95 ฿ - 14.347 ฿ | 850819 มีในสต็อก |
M6
|
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15.535 ฿ - 17.21 ฿ | 880 มีในสต็อก |
M6
|
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm