บุชชิ่งลดแรงตึงช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการดูดซับแรงดึง แรงผลัก และแรงบิดที่อาจกระทำกับสายไฟที่มีความยืดหยุ่น บุชชิ่งช่วยปกป้องสายไฟและสายเคเบิลที่จุดทางเข้าอย่างแน่นหนา
บุชชิ่งเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นยึดสายเคเบิลได้อย่างแน่นหนา และช่วยเป็นฉนวนในการติดตั้งสายเคเบิลด้วย บุชชิ่งเหมาะสำหรับสายเคเบิลแบบแบนและแบบกลม และสำหรับการยึดติดในรูกลมและรูที่มีการป้องกันไม่ให้เกิดการหมุน
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงวางบุชชิ่งบนสายเคเบิล และกดที่ส่วนปลายของบุชชิ่งพร้อมกันกับเครื่องมือสำหรับการติดตั้ง (ขายแยกต่างหาก) จากนั้นจึงดันเข้าไปในรู
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเคเบิล | รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | ความหนาแผงสูงสุด | สั่งซื้อ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.282 ฿ - 3.632 ฿ | 2962 มีในสต็อก |
6.4 mm;7.4 mm
|
กลม
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
8.667 ฿ - 9.604 ฿ | 10494 มีในสต็อก |
9.2 - 10.5 mm
|
กลม
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
8.093 ฿ - 8.971 ฿ | 31203 มีในสต็อก |
8.2 - 9.2 mm
|
กลม
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
3.981 ฿ - 4.407 ฿ | 10886 มีในสต็อก |
3.8 x 8.6 mm
|
แบน
|
0.13 in
3.3 mm
|
|||||||
2.345 ฿ - 2.60 ฿ | 7947 มีในสต็อก |
8.26 mm
|
กลม
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
1.623 ฿ - 1.802 ฿ | 803 มีในสต็อก |
3 x 7.6 mm
|
แบน
|
0.071 in
1.8 mm
|
|||||||
SRB-R-10 | 10.464 ฿ - 11.594 ฿ | 2060 มีในสต็อก |
9.2 - 10.5 mm
|
กลม
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
52.156 ฿ - 57.796 ฿ | 2306 มีในสต็อก |
6.4 - 15.2 mm
|
กลม/แบน
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
10.863 ฿ - 12.043 ฿ | 84488 มีในสต็อก |
7.6 mm
|
กลม
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
7.927 ฿ - 8.779 ฿ | 5992 มีในสต็อก |
8.2 - 9.2 mm
|
กลม
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
9.254 ฿ - 10.249 ฿ | 168 มีในสต็อก |
6.0 mm
|
กลม
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
1.421 ฿ - 1.574 ฿ | 2049 มีในสต็อก |
3.0 x 5.6 mm
|
คู่
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
4.847 ฿ - 5.371 ฿ | 5677 มีในสต็อก |
2.8 x 5.3 mm
|
แบน
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
5.317 ฿ - 5.887 ฿ | 1112 มีในสต็อก |
3.7 x 7.6 mm
|
แบน
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
5.716 ฿ - 6.326 ฿ | 4078 มีในสต็อก |
4.1 x 7.6 mm
|
แบน
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
1.874 ฿ - 2.076 ฿ | 153747 มีในสต็อก |
6.35 mm
|
กลม
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
9.254 ฿ - 10.249 ฿ | 418 มีในสต็อก |
5.8 mm
|
กลม
|
|
|||||||
6.815 ฿ - 7.555 ฿ | 1015 มีในสต็อก |
3.7 x 7.6 mm
|
แบน
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
7.111 ฿ - 7.886 ฿ | 7825 มีในสต็อก |
3.0 x 5.6 mm
|
แบน
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
12.715 ฿ - 14.096 ฿ | 121 มีในสต็อก |
10.5 mm
|
กลม
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ