Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตลับลูกปืนแบบปลอกตรงเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ PTFE และคาร์บอนไฟเบอร์หรือพอลิเอไมด์ PFTE และไฟเบอร์ใยแก้วที่ทนต่อแรงกดสูงและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | Flanged | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | ความยาวเพลา | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.363 ฿ - 17.024 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
|
|
||
| 24.518 ฿ - 27.163 ฿ | 1148 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 15.015 ฿ - 16.635 ฿ | 6 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 25.075 ฿ - 27.78 ฿ | 3072 มีในสต็อก |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 8.278 ฿ - 9.169 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 28.796 ฿ - 31.905 ฿ | 62 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 4.38 ฿ - 4.853 ฿ | 63776 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 5.828 ฿ - 6.459 ฿ | 5482 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 109.909 ฿ - 121.783 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 26.305 ฿ - 29.149 ฿ | 140 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 33.937 ฿ - 37.608 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 3.921 ฿ - 4.343 ฿ | 11412 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1.768 ฿ - 1.958 ฿ | 105519 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 12.57 ฿ - 13.934 ฿ | 150 มีในสต็อก |
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 4.858 ฿ - 5.387 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 15.103 ฿ - 16.737 ฿ | 660 มีในสต็อก |
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 3.318 ฿ - 3.675 ฿ | 4206 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 4.724 ฿ - 5.225 ฿ | 11940 มีในสต็อก |
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 13.688 ฿ - 15.168 ฿ | 236 มีในสต็อก |
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 75.837 ฿ - 84.027 ฿ | 7785 มีในสต็อก |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm