Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตลับลูกปืนแบบปลอกตรงเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ PTFE และคาร์บอนไฟเบอร์หรือพอลิเอไมด์ PFTE และไฟเบอร์ใยแก้วที่ทนต่อแรงกดสูงและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | Flanged | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | ความยาวเพลา | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.363 ฿ - 17.024 ฿ | 41 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 2.018 ฿ - 2.232 ฿ | 968 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 84.50 ฿ - 93.637 ฿ | 120 มีในสต็อก |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 38.995 ฿ - 43.199 ฿ | 42 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 15.869 ฿ - 17.577 ฿ | 40 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 22.347 ฿ - 24.759 ฿ | 180 มีในสต็อก |
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1.67 ฿ - 1.847 ฿ | 110 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 109.492 ฿ - 121.319 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 65.921 ฿ - 73.039 ฿ | 1320 มีในสต็อก |
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.654 ฿ - 5.16 ฿ | 102486 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 4.858 ฿ - 5.387 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 15.103 ฿ - 16.737 ฿ | 660 มีในสต็อก |
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 25.075 ฿ - 27.78 ฿ | 3072 มีในสต็อก |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 4.724 ฿ - 5.225 ฿ | 11940 มีในสต็อก |
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 13.688 ฿ - 15.168 ฿ | 236 มีในสต็อก |
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3.318 ฿ - 3.675 ฿ | 4206 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 23.001 ฿ - 25.479 ฿ | 1657 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 2.213 ฿ - 2.45 ฿ | 14118 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 2.413 ฿ - 2.668 ฿ | 634 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 28.796 ฿ - 31.905 ฿ | 62 มีในสต็อก |