Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตลับลูกปืนแบบปลอกตรงเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ PTFE และคาร์บอนไฟเบอร์หรือพอลิเอไมด์ PFTE และไฟเบอร์ใยแก้วที่ทนต่อแรงกดสูงและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | Flanged | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | ความยาวเพลา | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 มีในสต็อก |
|
0.600 in
15.2 mm
|
|
|
|
|
|||
| 5.967 ฿ - 6.612 ฿ | 52 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 6.793 ฿ - 7.531 ฿ | 103 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 3.944 ฿ - 4.371 ฿ | 4814 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 5.41 ฿ - 6.00 ฿ | 256566 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 27000 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
|||
| 78826 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|||
| 2500 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 1900 มีในสต็อก |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 300 มีในสต็อก |
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
| 1241 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 4.858 ฿ - 5.387 ฿ | 1352726 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.218 in
5.5 mm
|
|
|
|
|
|||
| 2.004 ฿ - 2.227 ฿ | 40 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 4.496 ฿ - 4.983 ฿ | 8262 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 2.288 ฿ - 2.533 ฿ | 48998 มีในสต็อก |