Menu Search

ธรรมชาติ PP น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M12; ระยะระหว่างส่วนแบบ 18.0 mm | 0.709 in; ความสูงโดยรวม 10.8 mm | 0.425 in

น็อตหกเหลี่ยมทำจากโพลีโพรพีลีนสีธรรมชาติ (PP) ซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีและฉนวนไฟฟ้าที่ดีและเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท การอิงตามมาตรฐาน NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 และ DIN 943 เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
รหัสรายการ:

0030070300VR

8667 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 11.09 ฿
1000 - 3999 10.533 ฿
4000 + 10.009 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,109.00 ฿

100 x 11.09 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M12
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PP
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
รูปทรงน็อต หกเหลี่ยม
ระยะระหว่างส่วนแบบ 18.0 mm
ความสูงโดยรวม 10.8 mm
ปริมาณแพ็คเกจ 100

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา