Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

มีในสต็อก

อินเสิร์ทกลมแบบเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทสันเหลี่ยมมาตรฐานเป็นยางสำหรับประกอบง่ายและยึดติดแน่นและปิดคลุมขอบคม มีให้เลือกหลากหลายขนาด 10 สีที่แตกต่างกัน และทั้งแบบขัดเงาหรือแบบสึกกร่อน ยางรองอินเสิร์ทสี่เหลี่ยมน้ำหนักเบาให้ลักษณะที่ดูเรียบร้อยและออกแบบมาสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. อินเสิร์ทชุบโครเมียมและอินเสิร์ทสี่เหลี่ยมชุบโครเมียมนำเสนอตัวเลือกอินเสิร์ทชุบโครเมี่ยมที่แตกต่างกันสองแบบ อินเสิร์ทชุบโครเมียมให้ผิวตกแต่งที่สวยงามและเพิ่มความสวยงาม มีสันเพื่อใส่ประกอบได้ง่ายและมั่นคง อินเสิร์ทชุบดครเมี่ยมเป็นการชุบผิวด้วยโครเมี่ยมที่มีความมันวาวสูง มีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมี่ยมหรือโครเมี่ยมเข้ม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
87 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ จบ เส้นผ่านศูนย์กลางมาตรวัด สั่งซื้อ
39.8064 ฿ - 39.8064 ฿ 2016 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE - PIR
1.4723 ฿ - 1.4723 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE - PIR
1.3385 ฿ - 1.3385 ฿ 350000 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE - PIR
25.9933 ฿ - 25.9933 ฿ 2100 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE - PIR
29.8972 ฿ - 29.8972 ฿ 8800 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE - PIR
1.8293 ฿ - 1.8293 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE - PIR
41.1315 ฿ - 41.1315 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE
  • จาก 5
Tube Insert 110.0 mm 24.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594589

ช่วงราคา
39.8064 ฿ - 39.8064 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปทรงหัว
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
Tube Insert 12.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594282

ช่วงราคา
1.4723 ฿ - 1.4723 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปทรงหัว
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Tube Insert 10.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594275

ช่วงราคา
1.3385 ฿ - 1.3385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
350000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปทรงหัว
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594541

ช่วงราคา
25.9933 ฿ - 25.9933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปทรงหัว
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
Tube Insert 95.0 mm 21.5 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594558

ช่วงราคา
29.8972 ฿ - 29.8972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปทรงหัว
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
Tube Insert 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594299

ช่วงราคา
1.8293 ฿ - 1.8293 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปทรงหัว
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    0.5 - 2.0 mm | 0.02 - 0.079 in
Tube Insert 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Black LDPE Square

20594619

ช่วงราคา
41.1315 ฿ - 41.1315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปทรงหัว
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in