สลักเกลียวหัวซ็อคเก็ตและสกรูเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ นิยมใช้ในชิ้นส่วนเครื่องจักร การยึดแม่พิมพ์ และการจับยึด ซ็อคเก็ตช่วยให้สามารถขันได้ในกรณีที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับประแจหรือซ็อคเก็ต จำหน่ายในวัสดุ PEEK
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.786 ฿ - 8.621 ฿ | 2205 มีในสต็อก |
M8
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3.763 ฿ - 4.171 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 235.349 ฿ - 260.776 ฿ | 1900 มีในสต็อก |
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 138.218 ฿ - 152.774 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 142.942 ฿ - 158.384 ฿ | 6510 มีในสต็อก |
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2.181 ฿ - 2.413 ฿ | 1730 มีในสต็อก |
M6
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 10.338 ฿ - 11.452 ฿ | 5760 มีในสต็อก |
M12
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 76.408 ฿ - 84.663 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 767.504 ฿ - 850.422 ฿ | 17694 มีในสต็อก |
M8
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3.243 ฿ - 3.587 ฿ | 4500030 มีในสต็อก |
M8
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1.991 ฿ - 2.204 ฿ | 2348 มีในสต็อก |
M6
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3.777 ฿ - 4.185 ฿ | 18535 มีในสต็อก |
M6
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 12.435 ฿ - 13.776 ฿ | 55745 มีในสต็อก |
M12
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 801.265 ฿ - 887.821 ฿ | 289 มีในสต็อก |
M8
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 767.504 ฿ - 850.422 ฿ | 896 มีในสต็อก |
M8
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 68.636 ฿ - 76.055 ฿ | 153538 มีในสต็อก |
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 359.661 ฿ - 398.517 ฿ | 5890 มีในสต็อก |
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 390.54 ฿ - 432.732 ฿ | 370 มีในสต็อก |
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 285.684 ฿ - 316.545 ฿ | 285 มีในสต็อก |
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 448.555 ฿ - 497.016 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวดาว
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ