Menu Search

ตัวยึดแม่เหล็กแบบกดเข้า

มีในสต็อก

ตัวยึดแม่เหล็ก - แบบฝังที่พอดีกับช่องเจาะของวงกบและให้เอฟเฟกต์แบบฝัง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกแบบดันล็อคสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วหรือขันสกรูเพื่อการยึดที่กระชับขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับความหนาและแรงที่ใช้กับแผงที่แตกต่างกัน
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
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี ความกว้างโดยรวม วัสดุเต็ม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
339.421 ฿ - 339.421 ฿ 40 มีในสต็อก
23.6 mm
สีดำ
7.7 mm
โพลีโพรไพลีน
13.3 mm
359.108 ฿ - 359.108 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
39.7 mm
สีขาว
9.5 mm
โพลีโพรไพลีน
25.4 mm
363.957 ฿ - 363.957 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
58.5 mm
สีดำ
11.0 mm
โพลีโพรไพลีน
20.6 mm
160.068 ฿ - 160.068 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25.5 mm
สีขาว
9.6 mm
โพลีสไตรีน
12.0 mm
330.428 ฿ - 330.428 ฿ 10 มีในสต็อก
23.6 mm
สีขาว
7.7 mm
โพลีโพรไพลีน
13.3 mm
222.941 ฿ - 247.028 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
54.8 mm
สีดำ
12.5 mm
โพลีสไตรีน
17.0 mm
80.05 ฿ - 88.699 ฿ 7812 มีในสต็อก
สีดำ
10.5 mm
368.806 ฿ - 368.806 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
58.5 mm
สีดำ
11.0 mm
โพลีโพรไพลีน
20.6 mm
  • จาก 2
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 13.3 mm | 0.524 in ; ความยาวโดยรวม - 23.6 mm | 0.929 in ; ความกว้างโดยรวม - 7.7 mm | 0.303 in ;

ML-S-2BK

ช่วงราคา
339.421 ฿ - 339.421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.3 mm
  • ความยาวโดยรวม
    23.6 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.7 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; ความยาวโดยรวม - 39.7 mm | 1.563 in ; ความกว้างโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ;

ML-M-3

ช่วงราคา
359.108 ฿ - 359.108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    3.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    39.7 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.5 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 20.6 mm | 0.811 in ; ความยาวโดยรวม - 58.5 mm | 2.303 in ; ความกว้างโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in ;

ML-L-2BK

ช่วงราคา
363.957 ฿ - 363.957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    58.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.0 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม - 25.5 mm | 1.004 in ; ความกว้างโดยรวม - 9.6 mm | 0.378 in ; แรงดึง - 2.0 kg-f

1219459

ช่วงราคา
160.068 ฿ - 160.068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    25.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.6 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีสไตรีน
  • วัสดุกล่อง
    PS
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 13.3 mm | 0.524 in ; ความยาวโดยรวม - 23.6 mm | 0.929 in ; ความกว้างโดยรวม - 7.7 mm | 0.303 in ;

ML-S-1

ช่วงราคา
330.428 ฿ - 330.428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.3 mm
  • ความยาวโดยรวม
    23.6 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.7 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ; ความยาวโดยรวม - 54.8 mm | 2.157 in ; ความกว้างโดยรวม - 12.5 mm | 0.492 in ; แรงดึง - 15.0 kg-f

1219461

ช่วงราคา
247.028 ฿ - 222.941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    54.8 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    12.5 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีสไตรีน
  • วัสดุกล่อง
    PS
ตัวยึดแม่เหล็ก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม: 9.5 mm | 0.374 in ; แรงดึง:1.0 kg-f ; ประเภทตัวยึด - กดยึด ; สี - สีดำ

1219462

ช่วงราคา
88.699 ฿ - 80.05 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7812 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    10.5 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีสไตรีน
  • วัสดุกล่อง
    PS
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุแม่เหล็ก
    เฟอร์ไรท์
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 20.6 mm | 0.811 in ; ความยาวโดยรวม - 58.5 mm | 2.303 in ; ความกว้างโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in ;

ML-L-3BK

ช่วงราคา
368.806 ฿ - 368.806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    3.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    58.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.0 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน