Menu Search

บุชชิ่งแบบกดล็อค - รูปิด

มีในสต็อก

บุชชิ่งแบบปิดออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบแหลมคมของรูที่ผ่านการดึงและเจาะในแผ่นโลหะ

วัสดุราคาประหยัดและทนทานช่วยให้เปิดได้อย่างราบรื่น เรายังมีบุชชิ่งที่ทนทานและทนต่อความร้อนได้ดีให้คุณเลือกใช้อีกด้วย

การออกแบบบุชชิ่งแบบปิดยังมาพร้อมล็อกหลายตัว ซึ่งช่วยให้บุชชิ่งสามารถล็อกเข้าที่กับแผงที่มีความหนาปกติได้เป็นอย่างดี ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและสะดวก การติดตั้งก็ทำได้เพียงใช้ปลายนิ้วกด จึงไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ

รองรับหลากหลายขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องภายในหลายขนาด

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6 และไนลอน 6/6 ทนความร้อน
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2
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
68 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความหนาแผงสูงสุด เปิด/ปิด สั่งซื้อ
5.498 ฿ - 6.088 ฿ 1623129 มีในสต็อก
3.0 mm
ปิด
5.072 ฿ - 5.619 ฿ 230 มีในสต็อก
1.57 mm
ปิด
7.28 ฿ - 8.064 ฿ 11170 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
15.73 ฿ - 17.433 ฿ 100 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
16.198 ฿ - 17.952 ฿ 100 มีในสต็อก
6.3 mm
ปิด
20.008 ฿ - 22.166 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.3 mm
ปิด
17.187 ฿ - 19.043 ฿ 1700 มีในสต็อก
6.3 mm
ปิด
16.686 ฿ - 18.491 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.3 mm
ปิด
  • จาก 4
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in ;

PGSB-1013

ช่วงราคา
6.088 ฿ - 5.498 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1623129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 1.57 mm | 0.062 in ;

PGSB-25

ช่วงราคา
5.619 ฿ - 5.072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.35 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.57 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ;

PGSB-31

ช่วงราคา
8.064 ฿ - 7.28 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
บุชชิ่งแบบกดล็อค - รูปิด - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ;

22MP25031

ช่วงราคา
17.433 ฿ - 15.73 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    68.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.4 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
บุชชิ่งแบบกดล็อค - รูปิด - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 6.3 mm | 0.031 - 0.248 in ;

22MP30039

ช่วงราคา
17.952 ฿ - 16.198 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    80.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.2 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 6.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
บุชชิ่งแบบกดล็อค - รูปิด - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 6.3 mm | 0.031 - 0.248 in ;

22MP40055

ช่วงราคา
22.166 ฿ - 20.008 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    105.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.2 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 6.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
บุชชิ่งแบบกดล็อค - รูปิด - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 6.3 mm | 0.031 - 0.248 in ;

22MP35047

ช่วงราคา
19.043 ฿ - 17.187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    93.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.2 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 6.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
บุชชิ่งแบบกดล็อค - รูปิด - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 6.3 mm | 0.031 - 0.248 in ;

22MP33745

ช่วงราคา
18.491 ฿ - 16.686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    93.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.2 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 6.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6