Menu Search

บุชชิ่งแบบกดล็อค - รูปิด

มีในสต็อก

บุชชิ่งแบบปิดออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบแหลมคมของรูที่ผ่านการดึงและเจาะในแผ่นโลหะ

วัสดุราคาประหยัดและทนทานช่วยให้เปิดได้อย่างราบรื่น เรายังมีบุชชิ่งที่ทนทานและทนต่อความร้อนได้ดีให้คุณเลือกใช้อีกด้วย

การออกแบบบุชชิ่งแบบปิดยังมาพร้อมล็อกหลายตัว ซึ่งช่วยให้บุชชิ่งสามารถล็อกเข้าที่กับแผงที่มีความหนาปกติได้เป็นอย่างดี ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและสะดวก การติดตั้งก็ทำได้เพียงใช้ปลายนิ้วกด จึงไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ

รองรับหลากหลายขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องภายในหลายขนาด

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6 และไนลอน 6/6 ทนความร้อน
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2
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
68 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความหนาแผงสูงสุด เปิด/ปิด สั่งซื้อ
4.19 ฿ - 4.645 ฿ 556 มีในสต็อก
1.57 mm
ปิด
5.336 ฿ - 5.916 ฿ 1103 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
2.148 ฿ - 2.385 ฿ 21 มีในสต็อก
1.6 mm
ปิด
6.218 ฿ - 6.891 ฿ 4165 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
3.299 ฿ - 3.661 ฿ 4361 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
6.069 ฿ - 6.728 ฿ 90 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
2.849 ฿ - 3.155 ฿ 17390 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
6.139 ฿ - 6.802 ฿ 5708 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
8.872 ฿ - 9.828 ฿ 152 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
6.645 ฿ - 7.359 ฿ 417054 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
3.322 ฿ - 3.68 ฿ 886 มีในสต็อก
1.57 mm
ปิด
11.809 ฿ - 13.094 ฿ 225051 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
4.343 ฿ - 4.812 ฿ 20540 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
13.271 ฿ - 14.704 ฿ 37110 มีในสต็อก
1.6 mm
ปิด
11.34 ฿ - 12.561 ฿ 103 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
4.343 ฿ - 4.812 ฿ 2137 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
4.622 ฿ - 5.118 ฿ 19605 มีในสต็อก
3.2 mm
ปิด
75.642 ฿ - 83.813 ฿ 67 มีในสต็อก
1.57 mm
ปิด
4.937 ฿ - 5.466 ฿ 75 มีในสต็อก
1.57 mm
ปิด
4.417 ฿ - 4.891 ฿ 43 มีในสต็อก
1.57 mm
ปิด
  • จาก 4
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ; ช่วงความหนาแผง 1.57 mm | 0.062 in

PGSB-12

ช่วงราคา
4.645 ฿ - 4.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
556 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.35 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.57 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ;

PGSB-17

ช่วงราคา
5.916 ฿ - 5.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1103 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in ;

110492

ช่วงราคา
2.385 ฿ - 2.148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ;

PGSB-27

ช่วงราคา
6.891 ฿ - 6.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 3.2 mm | 0.126 in ;

110507

ช่วงราคา
3.661 ฿ - 3.299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4361 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ;

PGSB-28

ช่วงราคา
6.728 ฿ - 6.069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 3.2 mm | 0.126 in ;

110504

ช่วงราคา
3.155 ฿ - 2.849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ;

PGSB-26

ช่วงราคา
6.802 ฿ - 6.139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5708 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ;

PGSB-37

ช่วงราคา
9.828 ฿ - 8.872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ;

PGSB-34

ช่วงราคา
7.359 ฿ - 6.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
417054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 1.57 mm | 0.062 in ;

PGSB-3

ช่วงราคา
3.68 ฿ - 3.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
886 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.57 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ;

PGSB-35

ช่วงราคา
13.094 ฿ - 11.809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
225051 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ;

PGSB-11

ช่วงราคา
4.812 ฿ - 4.343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 1.6 mm | 0.031 - 0.063 in ;

PGSB-0710

ช่วงราคา
14.704 ฿ - 13.271 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.6 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ;

PGSB-41

ช่วงราคา
12.561 ฿ - 11.34 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
103 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    54.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ;

PGSB-10

ช่วงราคา
4.812 ฿ - 4.343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ;

PGSB-16

ช่วงราคา
5.118 ฿ - 4.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 1.57 mm | 0.062 in ;

PGSB-43

ช่วงราคา
83.813 ฿ - 75.642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    63.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.2 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.57 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 1.57 mm | 0.062 in ;

PGSB-24

ช่วงราคา
5.466 ฿ - 4.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.35 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.57 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 1.57 mm | 0.062 in ;

PGSB-9

ช่วงราคา
4.891 ฿ - 4.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.35 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.57 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6