Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
หัวแบบแผ่นดิสก์ที่มีขอบด้านนอกแบบลบมุม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.949 ฿ - 4.376 ฿ | 48172 มีในสต็อก |
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 13.73 ฿ - 15.21 ฿ | 30018 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.582 ฿ - 3.963 ฿ | 9781 มีในสต็อก |
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3.299 ฿ - 3.661 ฿ | 40 มีในสต็อก |
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4.037 ฿ - 4.473 ฿ | 74703 มีในสต็อก |
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7.406 ฿ - 8.208 ฿ | 148937 มีในสต็อก |
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8.134 ฿ - 9.011 ฿ | 5147 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.684 ฿ - 4.083 ฿ | 16831 มีในสต็อก |
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3.508 ฿ - 3.879 ฿ | 5131 มีในสต็อก |
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4.083 ฿ - 4.529 ฿ | 411 มีในสต็อก |
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6.464 ฿ - 7.16 ฿ | 4714530 มีในสต็อก |
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4.775 ฿ - 5.29 ฿ | 491829 มีในสต็อก |
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4.153 ฿ - 4.608 ฿ | 13219 มีในสต็อก |
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7.095 ฿ - 7.865 ฿ | 4135 มีในสต็อก |
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3.271 ฿ - 3.624 ฿ | 161919 มีในสต็อก |
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4.093 ฿ - 4.533 ฿ | 5026 มีในสต็อก |
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7.341 ฿ - 8.129 ฿ | 5345 มีในสต็อก |
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.179 ฿ - 1.309 ฿ | 1050 มีในสต็อก |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 1.202 ฿ - 1.327 ฿ | 92344 มีในสต็อก |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm