Menu Search

Sheet Metal Plugs - Variable Hole

มีในสต็อก

Sheet Metal Plugs are used to blank holes during transportation and can be used on finished sheet metal products, to provide a clean finish. The plug protects the handler from machine cut holes, in the sheet metal, containing hazardous shards around the edges.

The plug can also protect internal threads from damage during transportation. The variable hole part design allows each part to plug a variety of sheet metal hole sizes.

This is an interesting choice if your project requires multiple holes to be protected, yet you prefer a consistent design for a great overall appearance. Typically used in a variety of sheet metal panel applications, on products from various industries.

  • Used to blank holes during transportation.
  • Protects internal threads from damage during transportation.
  • Used in sheet metal panel applications on products from different industries.
Material: ABS
Colour: Black
Material Flammability Standard:

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก H D d1 d2 ความหนาของแผงต่ำสุด h1 ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
3.2793 ฿ - 3.2793 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
13.2 mm
16.0 mm
9.5 mm
13.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
3.3953 ฿ - 3.3953 ฿ 57200 มีในสต็อก
12.0 mm
21.5 mm
15.0 mm
18.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
4.6445 ฿ - 4.6445 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.7 mm
25.3 mm
18.4 mm
22.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
8.0933 ฿ - 8.0933 ฿ 52500 มีในสต็อก
13.1 mm
43.3 mm
35.0 mm
40.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
5.1799 ฿ - 5.1799 ฿ 2100 มีในสต็อก
13.7 mm
32.5 mm
22.0 mm
27.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
7.3839 ฿ - 7.3839 ฿ 60900 มีในสต็อก
13.5 mm
35.0 mm
27.0 mm
33.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
3.3373 ฿ - 3.3373 ฿ 38000 มีในสต็อก
12.5 mm
18.5 mm
11.5 mm
14.5 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
9.8646 ฿ - 9.8646 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
13.7 mm
52.5 mm
44.5 mm
49.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
จุกอุดแผ่นโลหะ 16.0 mm สีดำ ABS

20571016

ช่วงราคา
3.2793 ฿ - 3.2793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    16.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    13.2 mm
  • h1
    2.0 mm
จุกอุดแผ่นโลหะ 21.5 mm สีดำ ABS

20571030

ช่วงราคา
3.3953 ฿ - 3.3953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
จุกอุดแผ่นโลหะ 25.3 mm สีดำ ABS

20571047

ช่วงราคา
4.6445 ฿ - 4.6445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    25.3 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • h1
    2.0 mm
จุกอุดแผ่นโลหะ 43.3 mm สีดำ ABS

20571078

ช่วงราคา
8.0933 ฿ - 8.0933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • D
    43.3 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    13.1 mm
  • h1
    2.0 mm
จุกอุดแผ่นโลหะ 32.5 mm สีดำ ABS

20571054

ช่วงราคา
5.1799 ฿ - 5.1799 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
จุกอุดแผ่นโลหะ 35.0 mm สีดำ ABS

20571061

ช่วงราคา
7.3839 ฿ - 7.3839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • D
    35.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h1
    2.0 mm
จุกอุดแผ่นโลหะ 18.5 mm สีดำ ABS

20571023

ช่วงราคา
3.3373 ฿ - 3.3373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • D
    18.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h1
    2.0 mm
จุกอุดแผ่นโลหะ 52.5 mm สีดำ ABS

20571085

ช่วงราคา
9.8646 ฿ - 9.8646 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    52.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    49.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm