มีให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ขนาด Ms ถึง M12 และวัสดุต่างๆ ชุดสกรูเหล่านี้ให้การยึดวัสดุที่นุ่มกว่า กันสารเคมีได้เกือบทั้งหมด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.768 ฿ - 1.953 ฿ | 1994 มีในสต็อก |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.768 ฿ - 1.953 ฿ | 494416 มีในสต็อก |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 40.178 ฿ - 44.517 ฿ | 35030 มีในสต็อก |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2.037 ฿ - 2.26 ฿ | 265 มีในสต็อก |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.768 ฿ - 1.958 ฿ | 74040 มีในสต็อก |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.693 ฿ - 7.164 ฿ | 953 มีในสต็อก |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4.946 ฿ - 9.591 ฿ | 2440 มีในสต็อก |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.485 ฿ - 1.643 ฿ | 470871 มีในสต็อก |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10101 มีในสต็อก |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 4.886 ฿ - 9.47 ฿ | 68916 มีในสต็อก |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.851 ฿ - 2.051 ฿ | 684556 มีในสต็อก |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 897892 มีในสต็อก |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 19952 มีในสต็อก |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 2.589 ฿ - 2.868 ฿ | 105518 มีในสต็อก |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 963 มีในสต็อก |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 5.684 ฿ - 6.297 ฿ | 30 มีในสต็อก |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5.313 ฿ - 5.888 ฿ | 29684 มีในสต็อก |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2.223 ฿ - 2.459 ฿ | 1030 มีในสต็อก |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24833 มีในสต็อก |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 3.327 ฿ - 3.684 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ