Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา
บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้
ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วิธีติดตั้ง | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477.059 ฿ - 528.596 ฿ | 7266 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 184.262 ฿ - 204.167 ฿ | 5 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ทั่วไป
|
สกรู
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 184.262 ฿ - 204.167 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 184.262 ฿ - 204.167 ฿ | 6 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 22.101 ฿ - 22.101 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านขวา
|
สกรู/เชื่อม
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 50.795 ฿ - 50.795 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 46.911 ฿ - 46.911 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
สกรู
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 33.845 ฿ - 33.845 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
Opposite Hand
|
Screw
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 18.365 ฿ - 18.365 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 63.031 ฿ - 63.031 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 20.801 ฿ - 20.801 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 80.788 ฿ - 80.788 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
|
สกรู
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 44.763 ฿ - 44.763 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
สกรู
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 19.60 ฿ - 19.60 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านซ้าย
|
สกรู/เชื่อม
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 180.995 ฿ - 180.995 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
|
สกรู
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 78.143 ฿ - 78.143 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 369.628 ฿ - 409.56 ฿ | 10 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 263.713 ฿ - 292.199 ฿ | 118 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 89.576 ฿ - 89.576 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
สกรู
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 39.705 ฿ - 39.705 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.701 in
17.8 mm