Menu Search

แหวนรองคลิปรัดสายไฟ - ไนลอน

มีในสต็อก

แหวนรองคลิปรัดสายไฟได้รับการออกแบบเพื่อรองรับท่อและใรองรับชุดประกอบท่อระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน ผลิตจาก PA 6 ในสีดำหรือสีธรรมชาติและจะไม่ทำให้พื้นผิวที่ทาสีได้รบความเสียหาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
30 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
1.2046 ฿ - 1.3296 ฿ 6849 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
14.0 mm
13.0 mm
1.218 ฿ - 1.3563 ฿ 3115 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
14.0 mm
13.0 mm
4.9702 ฿ - 5.5056 ฿ 4475 มีในสต็อก
สีดำ
29.0 mm
28.0 mm
6.6522 ฿ - 7.3661 ฿ 23840 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
34.0 mm
32.0 mm
4.5018 ฿ - 4.9881 ฿ 10256 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
29.0 mm
28.0 mm
4.7248 ฿ - 5.2379 ฿ 12921 มีในสต็อก
สีดำ
29.0 mm
28.0 mm
6.737 ฿ - 7.4598 ฿ 43884 มีในสต็อก
สีดำ
34.0 mm
32.0 mm
11.8188 ฿ - 13.0948 ฿ 1410 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
60.0 mm
40.0 mm
4.7382 ฿ - 5.2424 ฿ 88720 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
29.0 mm
28.0 mm
12.4836 ฿ - 13.8354 ฿ 28510 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
60.0 mm
40.0 mm
1.2359 ฿ - 1.3742 ฿ 8852 มีในสต็อก
สีดำ
14.0 mm
13.0 mm
0.8477 ฿ - 0.9369 ฿ 438605 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
17.0 mm
16.0 mm
3.4488 ฿ - 3.8236 ฿ 256288 มีในสต็อก
สีดำ
26.0 mm
25.0 mm
2.7171 ฿ - 3.0116 ฿ 52840 มีในสต็อก
สีดำ
23.0 mm
22.0 mm
12.604 ฿ - 13.9648 ฿ 24742 มีในสต็อก
สีดำ
60.0 mm
40.0 mm
2.6547 ฿ - 2.9357 ฿ 2158 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
23.0 mm
22.0 mm
3.5604 ฿ - 3.9396 ฿ 7766 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
26.0 mm
25.0 mm
18.9707 ฿ - 21.0186 ฿ 166836 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
20.0 mm
19.0 mm
2.7573 ฿ - 3.0562 ฿ 1710 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
23.0 mm
22.0 mm
12.4479 ฿ - 13.7908 ฿ 165 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
60.0 mm
40.0 mm
  • จาก 2
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 12.0 - 14.0 mm | 0.472 - 0.551 in

102013000001

ช่วงราคา
1.3296 ฿ - 1.2046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6849 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 12.0 - 14.0 mm | 0.472 - 0.551 in

102014000001

ช่วงราคา
1.3563 ฿ - 1.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 27.0 - 29.0 mm | 1.063 - 1.142 in

102028059901

ช่วงราคา
5.5056 ฿ - 4.9702 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4475 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 30.0 - 34.0 mm | 1.181 - 1.339 in

102032000001

ช่วงราคา
7.3661 ฿ - 6.6522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 27.0 - 29.0 mm | 1.063 - 1.142 in

102028000001

ช่วงราคา
4.9881 ฿ - 4.5018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 27.0 - 29.0 mm | 1.063 - 1.142 in

102029059901

ช่วงราคา
5.2379 ฿ - 4.7248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12921 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 30.0 - 34.0 mm | 1.181 - 1.339 in

102032059901

ช่วงราคา
7.4598 ฿ - 6.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43884 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 50.0 - 60.0 mm | 1.969 - 2.362 in

102055000001

ช่วงราคา
13.0948 ฿ - 11.8188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 27.0 - 29.0 mm | 1.063 - 1.142 in

102029000001

ช่วงราคา
5.2424 ฿ - 4.7382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 50.0 - 60.0 mm | 1.969 - 2.362 in

102057000001

ช่วงราคา
13.8354 ฿ - 12.4836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 12.0 - 14.0 mm | 0.472 - 0.551 in

102013059901

ช่วงราคา
1.3742 ฿ - 1.2359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8852 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 6.8 mm | 0.268 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 15.0 - 17.0 mm | 0.591 - 0.669 in

102016000001

ช่วงราคา
0.9369 ฿ - 0.8477 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
438605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 24.0 - 26.0 mm | 0.945 - 1.024 in

102025059901

ช่วงราคา
3.8236 ฿ - 3.4488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
256288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 21.0 - 23.0 mm | 0.827 - 0.906 in

102023059901

ช่วงราคา
3.0116 ฿ - 2.7171 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
สีดำ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 50.0 - 60.0 mm | 1.969 - 2.362 in

102057059901

ช่วงราคา
13.9648 ฿ - 12.604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24742 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 21.0 - 23.0 mm | 0.827 - 0.906 in

102023000001

ช่วงราคา
2.9357 ฿ - 2.6547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2158 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 24.0 - 26.0 mm | 0.945 - 1.024 in

102026000001

ช่วงราคา
3.9396 ฿ - 3.5604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7766 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 18.0 - 20.0 mm | 0.709 - 0.787 in

102020000001

ช่วงราคา
21.0186 ฿ - 18.9707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
166836 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 21.0 - 23.0 mm | 0.827 - 0.906 in

102022000001

ช่วงราคา
3.0562 ฿ - 2.7573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 50.0 - 60.0 mm | 1.969 - 2.362 in

102056000001

ช่วงราคา
13.7908 ฿ - 12.4479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงแหวนรอง
    โค้งมน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองอาน