Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
144 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
34.253 ฿ - 37.951 ฿ 75462 มีในสต็อก
สีดำ
17.502 ฿ - 19.395 ฿ 28558 มีในสต็อก
สีดำ
22.736 ฿ - 25.191 ฿ 579164 มีในสต็อก
สีดำ
29.307 ฿ - 32.471 ฿ 19752 มีในสต็อก
สีดำ
  • จาก 8
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 69.8 mm | 2.748 in ; ความสูงภายใน 38 mm | 1.496 in ;

FCWA-0698-038

ช่วงราคา
37.951 ฿ - 34.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75462 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 44.5 mm | 1.752 in ; ความสูงภายใน 50 mm | 1.968 in ;

FCWA-0445-050

ช่วงราคา
19.395 ฿ - 17.502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-3/8,M45
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50.8 mm | 2.000 in ; ความสูงภายใน 50 mm | 1.968 in ;

FCWA-0508-050

ช่วงราคา
25.191 ฿ - 22.736 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
579164 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 60.3 mm | 2.374 in ; ความสูงภายใน 50 mm | 1.968 in ;

FCWA-0603-050

ช่วงราคา
32.471 ฿ - 29.307 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2-3/8