Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
144 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
1.457 ฿ - 1.615 ฿ 465026 มีในสต็อก
สีดำ
1.387 ฿ - 1.536 ฿ 169804 มีในสต็อก
สีดำ
1.438 ฿ - 1.596 ฿ 36518 มีในสต็อก
สีดำ
2.617 ฿ - 2.90 ฿ 9032 มีในสต็อก
สีดำ
1.61 ฿ - 1.786 ฿ 8510 มีในสต็อก
สีดำ
3.253 ฿ - 3.605 ฿ 102445 มีในสต็อก
สีดำ
2.255 ฿ - 2.501 ฿ 522305 มีในสต็อก
สีดำ
1.188 ฿ - 1.318 ฿ 9518 มีในสต็อก
สีดำ
2.445 ฿ - 2.71 ฿ 49009 มีในสต็อก
สีดำ
2.687 ฿ - 2.974 ฿ 448500 มีในสต็อก
สีดำ
1.856 ฿ - 2.056 ฿ 181020 มีในสต็อก
สีดำ
1.647 ฿ - 1.824 ฿ 430009 มีในสต็อก
สีดำ
4.06 ฿ - 4.501 ฿ 8 มีในสต็อก
สีดำ
2.283 ฿ - 2.529 ฿ 293590 มีในสต็อก
สีดำ
7.183 ฿ - 7.958 ฿ 586 มีในสต็อก
สีดำ
2.942 ฿ - 3.257 ฿ 71397 มีในสต็อก
สีดำ
1.647 ฿ - 1.824 ฿ 131018 มีในสต็อก
สีดำ
1.346 ฿ - 1.489 ฿ 5035 มีในสต็อก
สีดำ
3.837 ฿ - 4.25 ฿ 4490 มีในสต็อก
สีดำ
4.441 ฿ - 4.918 ฿ 28455 มีในสต็อก
สีดำ
  • จาก 8
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0048-019

ช่วงราคา
1.615 ฿ - 1.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
465026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/16,M5
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.2 mm | 0.205 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0052-019

ช่วงราคา
1.536 ฿ - 1.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169804 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.3 mm | 0.327 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0083-013

ช่วงราคา
1.596 ฿ - 1.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0064-019

ช่วงราคา
2.90 ฿ - 2.617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.3 mm | 0.327 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0083-019

ช่วงราคา
1.786 ฿ - 1.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.7 mm | 0.500 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0127-025

ช่วงราคา
3.605 ฿ - 3.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102445 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4,1/2
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0059-013

ช่วงราคา
2.501 ฿ - 2.255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
522305 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4,M6
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.5 mm | 0.217 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0055-013

ช่วงราคา
1.318 ฿ - 1.188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm | 0.154 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0039-019

ช่วงราคา
2.71 ฿ - 2.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0143-013

ช่วงราคา
2.974 ฿ - 2.687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
448500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M15
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0077-013

ช่วงราคา
2.056 ฿ - 1.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
181020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16,M8
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0044-025

ช่วงราคา
1.824 ฿ - 1.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
430009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/16,M5
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.9 mm | 0.783 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0199-019

ช่วงราคา
4.501 ฿ - 4.06 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0095-019

ช่วงราคา
2.529 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
293590 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8,3/8,M10
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 23.8 mm | 0.937 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0238-025

ช่วงราคา
7.958 ฿ - 7.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
586 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M24
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.7 mm | 0.500 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0127-019

ช่วงราคา
3.257 ฿ - 2.942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71397 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4,1/2
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0077-025

ช่วงราคา
1.824 ฿ - 1.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
131018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.5 mm | 0.217 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0055-019

ช่วงราคา
1.489 ฿ - 1.346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0143-025

ช่วงราคา
4.25 ฿ - 3.837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4490 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M15
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0246-013

ช่วงราคา
4.918 ฿ - 4.441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M25