Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
144 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
2.538 ฿ - 2.812 ฿ 5019 มีในสต็อก
สีดำ
1.364 ฿ - 1.513 ฿ 1260000 มีในสต็อก
สีดำ
2.107 ฿ - 2.334 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
1.977 ฿ - 2.19 ฿ 8909 มีในสต็อก
สีดำ
2.455 ฿ - 2.719 ฿ 46007 มีในสต็อก
สีดำ
1.457 ฿ - 1.615 ฿ 465026 มีในสต็อก
สีดำ
1.387 ฿ - 1.536 ฿ 169804 มีในสต็อก
สีดำ
1.438 ฿ - 1.596 ฿ 36518 มีในสต็อก
สีดำ
2.617 ฿ - 2.90 ฿ 9032 มีในสต็อก
สีดำ
2.343 ฿ - 2.598 ฿ 2023 มีในสต็อก
สีดำ
3.132 ฿ - 3.471 ฿ 277833 มีในสต็อก
สีดำ
1.963 ฿ - 2.176 ฿ 468300 มีในสต็อก
สีดำ
2.404 ฿ - 2.663 ฿ 175034 มีในสต็อก
สีดำ
2.348 ฿ - 2.603 ฿ 88468 มีในสต็อก
สีดำ
8.283 ฿ - 9.178 ฿ 4012 มีในสต็อก
สีดำ
3.61 ฿ - 4.00 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
4.06 ฿ - 4.501 ฿ 8 มีในสต็อก
สีดำ
2.107 ฿ - 2.334 ฿ 44028 มีในสต็อก
สีดำ
6.297 ฿ - 6.979 ฿ 2364 มีในสต็อก
สีดำ
3.387 ฿ - 3.754 ฿ 233532 มีในสต็อก
สีดำ
  • จาก 8
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm | 0.154 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0039-025

ช่วงราคา
2.812 ฿ - 2.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0048-013

ช่วงราคา
1.513 ฿ - 1.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1260000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/16,M5
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2 mm | 0.079 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0020-013

ช่วงราคา
2.334 ฿ - 2.107 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.5 mm | 0.217 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0055-025

ช่วงราคา
2.19 ฿ - 1.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0064-013

ช่วงราคา
2.719 ฿ - 2.455 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0048-019

ช่วงราคา
1.615 ฿ - 1.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
465026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/16,M5
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.2 mm | 0.205 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0052-019

ช่วงราคา
1.536 ฿ - 1.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169804 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.3 mm | 0.327 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0083-013

ช่วงราคา
1.596 ฿ - 1.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0064-019

ช่วงราคา
2.90 ฿ - 2.617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0095-025

ช่วงราคา
2.598 ฿ - 2.343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8,3/8,M10
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0111-013

ช่วงราคา
3.471 ฿ - 3.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
277833 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16,M12
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0079-013

ช่วงราคา
2.176 ฿ - 1.963 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
468300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0059-019

ช่วงราคา
2.663 ฿ - 2.404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
175034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4,M6
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.7 mm | 0.343 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0087-025

ช่วงราคา
2.603 ฿ - 2.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0174-025

ช่วงราคา
9.178 ฿ - 8.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.8 mm | 0.543 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0138-019

ช่วงราคา
4.00 ฿ - 3.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.9 mm | 0.783 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0199-019

ช่วงราคา
4.501 ฿ - 4.06 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0036-019

ช่วงราคา
2.334 ฿ - 2.107 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.2 mm | 0.874 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0222-025

ช่วงราคา
6.979 ฿ - 6.297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2364 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8,7/8
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7 mm | 0.276 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0070-013

ช่วงราคา
3.754 ฿ - 3.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
233532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded