Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
144 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
9.897 ฿ - 10.965 ฿ 1810 มีในสต็อก
สีดำ
33.548 ฿ - 37.172 ฿ 280 มีในสต็อก
สีดำ
37.673 ฿ - 41.742 ฿ 646 มีในสต็อก
สีดำ
29.307 ฿ - 32.471 ฿ 19752 มีในสต็อก
สีดำ
  • จาก 8
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 30.2 mm | 1.189 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0302-025

ช่วงราคา
10.965 ฿ - 9.897 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 63.5 mm | 2.500 in ; ความสูงภายใน 50 mm | 1.968 in ;

FCWA-0635-050

ช่วงราคา
37.172 ฿ - 33.548 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2-1/2
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 69.8 mm | 2.748 in ; ความสูงภายใน 50 mm | 1.968 in ;

FCWA-0698-050

ช่วงราคา
41.742 ฿ - 37.673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 60.3 mm | 2.374 in ; ความสูงภายใน 50 mm | 1.968 in ;

FCWA-0603-050

ช่วงราคา
32.471 ฿ - 29.307 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2-3/8