Menu Search

สเปเฉอร์ PVC กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
51 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.267 ฿ - 1.406 ฿ 12441 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
5.318 ฿ - 5.898 ฿ 86 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
19.1 mm
3.053 ฿ - 3.378 ฿ 112080 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
9.865 ฿ - 10.937 ฿ 56738 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
25.4 mm
2.71 ฿ - 3.007 ฿ 265029 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
8.204 ฿ - 9.085 ฿ 32 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
2.691 ฿ - 2.974 ฿ 317960 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
1.373 ฿ - 1.522 ฿ 10645 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
15.9 mm
3.707 ฿ - 4.102 ฿ 35280 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
5.568 ฿ - 6.171 ฿ 59 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
6.8 mm
12.7 mm
6.4 mm
3.879 ฿ - 4.297 ฿ 60478 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
6.4 mm
3.745 ฿ - 4.148 ฿ 51 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
6.4 mm
38.1 mm
11.503 ฿ - 12.746 ฿ 4902 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
31.8 mm
5.081 ฿ - 5.624 ฿ 12011 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
38.1 mm
7.512 ฿ - 8.324 ฿ 20700 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
3.522 ฿ - 3.898 ฿ 45083 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
3.564 ฿ - 3.949 ฿ 675160 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
6.4 mm
12.7 mm
3.763 ฿ - 4.176 ฿ 413 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
31.8 mm
7.707 ฿ - 8.538 ฿ 37293 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
1.253 ฿ - 1.378 ฿ 122455 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
6.4 mm
15.9 mm
  • จาก 3
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS6-4

ช่วงราคา
1.406 ฿ - 1.267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12441 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS6-6

ช่วงราคา
5.898 ฿ - 5.318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS8-3

ช่วงราคา
3.378 ฿ - 3.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
112080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 25.4 mm | 1 in

SS10-8

ช่วงราคา
10.937 ฿ - 9.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56738 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS10-4

ช่วงราคา
3.007 ฿ - 2.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 25.4 mm | 1 in

SS3/8-8

ช่วงราคา
9.085 ฿ - 8.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS4-3

ช่วงราคา
2.974 ฿ - 2.691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
317960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS6-5

ช่วงราคา
1.522 ฿ - 1.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS8-4L

ช่วงราคา
4.102 ฿ - 3.707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS1/4-2

ช่วงราคา
6.171 ฿ - 5.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS8-2L

ช่วงราคา
4.297 ฿ - 3.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60478 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS8-12

ช่วงราคา
4.148 ฿ - 3.745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS8-10L

ช่วงราคา
12.746 ฿ - 11.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS10-12

ช่วงราคา
5.624 ฿ - 5.081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 25.4 mm | 1 in

SS1/4-8

ช่วงราคา
8.324 ฿ - 7.512 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS4-5

ช่วงราคา
3.898 ฿ - 3.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45083 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS8-4

ช่วงราคา
3.949 ฿ - 3.564 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
675160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS6-10

ช่วงราคา
4.176 ฿ - 3.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS1/4-4

ช่วงราคา
8.538 ฿ - 7.707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37293 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS8-5

ช่วงราคา
1.378 ฿ - 1.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
122455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน