Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.7433 ฿ - 4.1493 ฿ 20456 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
4.3 mm
8 mm
1.1065 ฿ - 1.2269 ฿ 73522 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
2.6 mm
4 mm
3.8236 ฿ - 4.2385 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
13.3 mm
18 mm
3.8236 ฿ - 4.2385 ฿ 2000 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
8.3 mm
12 mm
4.9122 ฿ - 5.4432 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
8.3 mm
12 mm
5.4342 ฿ - 6.0232 ฿ 17 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
10.4 mm
15 mm
3.538 ฿ - 3.9217 ฿ 19000 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
3.2 mm
5 mm
1.2136 ฿ - 1.3429 ฿ 1000 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
2.6 mm
4 mm
4.4304 ฿ - 4.9078 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
3.6 mm
6 mm
3.7031 ฿ - 4.1047 ฿ 1000 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
3.2 mm
6 mm
2.5387 ฿ - 2.8153 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
2.6 mm
5 mm
3.8236 ฿ - 4.2385 ฿ 11484 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
8.3 mm
12 mm
16.8292 ฿ - 18.645 ฿ 3650 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
10.4 mm
22 mm
18.819 ฿ - 20.8535 ฿ 10272 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
13.3 mm
25 mm
8.0532 ฿ - 8.9232 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
13.3 mm
25 mm
3.9441 ฿ - 4.3724 ฿ 1000 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
13.3 mm
18 mm
3.8236 ฿ - 4.2385 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
4.3 mm
8 mm
4.8721 ฿ - 5.3985 ฿ 500 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
8.3 mm
12 mm
9.5166 ฿ - 10.5472 ฿ 118000 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
6.3 mm
10 mm
4.069 ฿ - 4.5062 ฿ 3392 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอนทนความร้อน 6/6
3.2 mm
6 mm
  • จาก 19
สเปเซอร์ - 4.3 mm | 0.169 in ; 8 mm | 0.315 in ;

13ME053

ช่วงราคา
4.1493 ฿ - 3.7433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20456 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.6 mm | 0.102 in ; 4 mm | 0.157 in ;

13ME002

ช่วงราคา
1.2269 ฿ - 1.1065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73522 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 13.3 mm | 0.524 in ; 18 mm | 0.709 in ;

13ME119

ช่วงราคา
4.2385 ฿ - 3.8236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 8.3 mm | 0.327 in ; 12 mm | 0.472 in ;

13ME085

ช่วงราคา
4.2385 ฿ - 3.8236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 8.3 mm | 0.327 in ; 12 mm | 0.472 in ;

13ME088

ช่วงราคา
5.4432 ฿ - 4.9122 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 10.4 mm | 0.409 in ; 15 mm | 0.591 in ;

13ME104

ช่วงราคา
6.0232 ฿ - 5.4342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.4 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 5 mm | 0.197 in ;

13ME021

ช่วงราคา
3.9217 ฿ - 3.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.6 mm | 0.102 in ; 4 mm | 0.157 in ;

13ME003

ช่วงราคา
1.3429 ฿ - 1.2136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.6 mm | 0.142 in ; 6 mm | 0.236 in ;

13ME047

ช่วงราคา
4.9078 ฿ - 4.4304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 6 mm | 0.236 in ;

13ME029

ช่วงราคา
4.1047 ฿ - 3.7031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.6 mm | 0.102 in ; 5 mm | 0.197 in ;

13ME014

ช่วงราคา
2.8153 ฿ - 2.5387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 8.3 mm | 0.327 in ; 12 mm | 0.472 in ;

13ME084

ช่วงราคา
4.2385 ฿ - 3.8236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11484 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 10.4 mm | 0.409 in ; 22 mm | 0.866 in ;

13ME111

ช่วงราคา
18.645 ฿ - 16.8292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.4 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 13.3 mm | 0.524 in ; 25 mm | 0.984 in ;

13ME127

ช่วงราคา
20.8535 ฿ - 18.819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 13.3 mm | 0.524 in ; 25 mm | 0.984 in ;

13ME128

ช่วงราคา
8.9232 ฿ - 8.0532 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 13.3 mm | 0.524 in ; 18 mm | 0.709 in ;

13ME121

ช่วงราคา
4.3724 ฿ - 3.9441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 4.3 mm | 0.169 in ; 8 mm | 0.315 in ;

13ME056

ช่วงราคา
4.2385 ฿ - 3.8236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 8.3 mm | 0.327 in ; 12 mm | 0.472 in ;

13ME087

ช่วงราคา
5.3985 ฿ - 4.8721 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 6.3 mm | 0.248 in ; 10 mm | 0.394 in ;

13ME069

ช่วงราคา
10.5472 ฿ - 9.5166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 6 mm | 0.236 in ;

13ME032

ช่วงราคา
4.5062 ฿ - 4.069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3392 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม