Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
4.823 ฿ - 5.345 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.3 mm
3.2 mm
11.1 mm
5.635 ฿ - 6.2418 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.3 mm
3.2 mm
12.7 mm
2.4405 ฿ - 2.7037 ฿ 1043876 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
16.0 mm
4.0 mm
3.4756 ฿ - 3.8459 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.3 mm
3.2 mm
4.8 mm
3.9173 ฿ - 4.3322 ฿ 233970 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
20.0 mm
4.0 mm
3.663 ฿ - 4.0601 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
0.7 mm
2.2 mm
9.5 mm
3.074 ฿ - 3.4042 ฿ 16060 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
4.3724 ฿ - 4.8498 ฿ 14044 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
0.6469 ฿ - 0.7228 ฿ 38176 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
1.3117 ฿ - 1.4545 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
5.3048 ฿ - 5.8759 ฿ 261156 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
0.8789 ฿ - 0.9771 ฿ 885692 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
1.2849 ฿ - 1.4233 ฿ 60760 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
4.0244 ฿ - 4.4616 ฿ 14809 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
6.5184 ฿ - 7.2233 ฿ 143027 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
18.0 mm
25.0 mm
0.7674 ฿ - 0.8522 ฿ 55994 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
12.0 mm
14.4244 ฿ - 15.9859 ฿ 40 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
1.0842 ฿ - 1.2046 ฿ 610244 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.4054 ฿ - 1.5526 ฿ 354844 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
5.6796 ฿ - 6.2909 ฿ 108 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
  • จาก 19
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 11.1 mm | 0.437 in

R937-7

ช่วงราคา
5.345 ฿ - 4.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R937-8

ช่วงราคา
6.2418 ฿ - 5.635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1001440000VR

ช่วงราคา
2.7037 ฿ - 2.4405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1043876 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R937-3

ช่วงราคา
3.8459 ฿ - 3.4756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1001560000VR

ช่วงราคา
4.3322 ฿ - 3.9173 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
233970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 0.7 mm | 0.028 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R901-6

ช่วงราคา
4.0601 ฿ - 3.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 0.7 mm | 0.028 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R901-1

ช่วงราคา
3.4042 ฿ - 3.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.8 mm | 0.504 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005721000002

ช่วงราคา
4.8498 ฿ - 4.3724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14044 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 8.0 mm | 0.315 in

005320600002

ช่วงราคา
0.7228 ฿ - 0.6469 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005354000002

ช่วงราคา
1.4545 ฿ - 1.3117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005604000002

ช่วงราคา
5.8759 ฿ - 5.3048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
261156 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005493000002

ช่วงราคา
0.9771 ฿ - 0.8789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
885692 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005505000002

ช่วงราคา
1.4233 ฿ - 1.2849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005644000002

ช่วงราคา
4.4616 ฿ - 4.0244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14809 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005607000002

ช่วงราคา
7.2233 ฿ - 6.5184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
143027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 12.0 mm | 0.472 in ;

005555000002

ช่วงราคา
0.8522 ฿ - 0.7674 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005675000002

ช่วงราคา
15.9859 ฿ - 14.4244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005626000002

ช่วงราคา
1.2046 ฿ - 1.0842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
610244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005589000002

ช่วงราคา
1.5526 ฿ - 1.4054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
354844 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005660000002

ช่วงราคา
6.2909 ฿ - 5.6796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม