Menu Search

สเปเฉอร์โลหะกลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์อเนกประสงค์และมีความแข็งแรงเหมาะสำหรับงานตกแต่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สามารถซื้อได้ในหลายขนาดในแบบสแตนเลสหรือทองเหลืองชุบนิกเกิล

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
55 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จบ วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
9.9538 ฿ - 11.0291 ฿ 105152 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
11.2031 ฿ - 12.4122 ฿ 189957 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
30.0266 ฿ - 33.2702 ฿ 48793 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
14.9419 ฿ - 16.557 ฿ 327844 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
11.0202 ฿ - 12.2114 ฿ 351986 มีในสต็อก
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
5.3673 ฿ - 5.9473 ฿ 32374 มีในสต็อก
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
3.5291 ฿ - 3.9084 ฿ 307375 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
40.3596 ฿ - 44.7186 ฿ 17182 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
5.3584 ฿ - 5.9384 ฿ 866820 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
12.9431 ฿ - 14.3396 ฿ 29405 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
47.9265 ฿ - 53.102 ฿ 2052 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
7.5401 ฿ - 8.3566 ฿ 41120 มีในสต็อก
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
7.2947 ฿ - 8.0844 ฿ 73461 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
33.636 ฿ - 37.2677 ฿ 51362 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
24.1863 ฿ - 26.8008 ฿ 143568 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • จาก 3
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 4.0 mm; ทองเหลือง

311530440050

ช่วงราคา
11.0291 ฿ - 9.9538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105152 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 20.0 mm; ทองเหลือง

311322040050

ช่วงราคา
12.4122 ฿ - 11.2031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
189957 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 18.0 mm; ทองเหลือง

311531840050

ช่วงราคา
33.2702 ฿ - 30.0266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48793 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 7.0 mm; ทองเหลือง

311530740050

ช่วงราคา
16.557 ฿ - 14.9419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
327844 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 12.0 mm; ทองเหลือง

311321240050

ช่วงราคา
12.2114 ฿ - 11.0202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
351986 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.5 mm | 0.098 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 5.0 mm | 0.197 in 1.0 mm; ทองเหลือง

311250140050

ช่วงราคา
5.9473 ฿ - 5.3673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32374 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 2.0 mm; ทองเหลือง

311430240050

ช่วงราคา
3.9084 ฿ - 3.5291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
307375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 25.0 mm; ทองเหลือง

311532540050

ช่วงราคา
44.7186 ฿ - 40.3596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17182 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 4.0 mm; ทองเหลือง

311320440050

ช่วงราคา
5.9384 ฿ - 5.3584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
866820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ; ทองเหลือง

311530540050

ช่วงราคา
14.3396 ฿ - 12.9431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29405 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ทองเหลือง

311533040050

ช่วงราคา
53.102 ฿ - 47.9265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2052 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    30.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in ; ทองเหลือง

311250740050

ช่วงราคา
8.3566 ฿ - 7.5401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 3.0 mm | 0.118 in ; ทองเหลือง

311320340050

ช่วงราคา
8.0844 ฿ - 7.2947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73461 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ทองเหลือง

311433040050

ช่วงราคา
37.2677 ฿ - 33.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51362 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    30.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in ; ทองเหลือง

311531540050

ช่วงราคา
26.8008 ฿ - 24.1863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
143568 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง